EMV-Services

RECOM unterstützt seine Kunden mit Geräten und Know-how bei der Lösung von EMV-Problemen aller Art. Das RECOM-EMV-Labor verfügt über einen absorberbestückten Messraum sowie Messgeräte zur Identifizierung von Quellen und Störfestigkeiten sowohl bei gestrahlten als auch bei leitungsgebundenen Störungen. Mithilfe von Nahfeldsonden ist es möglich, Störquellen manuell zu lokalisieren, sodass Probleme umgehend behoben werden können. Mit Unterstützung des technischen EMV-Supports von RECOM können Kunden Probleme bei der EMV-Konformität schnell und präzise identifizieren sowie beheben und so von unserer EMV-Kompetenz profitieren.

Kompetenz in Hochfrequenz

Um die Anstrengungen noch effektiver auf die Verbesserung von EMV-Lösungen für Stromversorgungen zu konzentrieren, hat RECOM seine 3.000m² große Zentrale im Campus-Stil in Gmunden, Österreich, errichtet. Unter den erstklassigen Einrichtungen ist RECOM besonders stolz auf seine hauseigenen Labore.

Neben der Erweiterung der bestehenden Prüf- und Qualitätslabore hat RECOM ein hochmodernes EMV-Labor eingerichtet und damit eine bedeutende neue Einrichtung im Hochfrequenz-Forschungssektor für Süddeutschland und Österreich geschaffen. Das von Rohde & Schwarz ausgestattete neue Labor verfügt über eine 3-m-SAC (Semi-Anechoic Chamber / Absorberelement-Messraum), die der Norm CISPR 16 entspricht. Sie ermöglicht es dem Unternehmen, Pre-Compliance-Messungen sowie Störaussendungs- und Störfestigkeitstests im Frequenzbereich von 30MHz bis 3GHz durchzuführen.

Die SAC eignet sich für die automatisierte Messung von Prüflingen mit einem Durchmesser von bis zu 1,5 Metern. Das Labor umfasst zudem alle Geräte, die für Messungen nach EN 61000-4-x und EN 61000-3-2 erforderlich sind. Dies macht RECOM zu einem führenden Anbieter von Services im Bereich der elektromagnetischen Verträglichkeit und zu einem der wenigen Unternehmen, die externe EMV-Laborressourcen anbieten – unterstützt durch EMV-Expertenberatung bei gestrahlten und leitungsgebundenen Störungen.

Vorprüfungen auf Konformität

Der hauseigene Zertifizierungsprozess ist für die neuesten Produkte von RECOM von entscheidender Bedeutung und steht anspruchsvollen Kunden als Mehrwertdienstleistung zur Verfügung – was die Exzellenz bei den Services für elektromagnetische Verträglichkeit unterstreicht.

Emissionstests:
  • Messungen der gestrahlten und leitungsgebundenen Störaussendung bis 3GHz (Messabstand 3 Meter) sowie leitungsgebundene Emissionen von 9kHz bis 30MHz gewährleisten die Konformität.
  • Oberwellen gemäß EN61000-3-2

Störfestigkeitsprüfungen:
  • ESD (Elektrostatische Entladung) gemäß EN61000-4-2
  • Entladungsstoß gemäß EN61000-4-4
  • Spannungsstoß gemäß EN61000-4-5
  • Spannungseinbrüche, kurze Unterbrechungen und Schwankungen gemäß EN61000-4-11
  • HF-induzierte Störungen gemäß EN61000-4-6

Die Messung der gestrahlten Emissionen erfolgt automatisiert in einer halbreflexionsarmen Kammer im RECOM-EMV-Labor.

Externes Labor

Kunden und Partnerunternehmen haben Zugang zu unseren erstklassigen Laboren – einschließlich unseres externen EMV-Labors –, um ihre neuesten Prototypen zu testen.

Dank der engen Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen, Universitäten und Unternehmen der Stromversorgungsbranche ist RECOM stets über die neuesten technologischen Entwicklungen informiert. Infolgedessen hat sich im Technologiedreieck München, Linz und Graz ein Cluster innovativer Stromversorgungshersteller gebildet.
EMC Book of Knowledge Bild

EMC Book of Knowledge

EMC Know-How Folder Bild

EMC Know-How Folder

Power Supply meets EMC Whitepaper Bild

Power Supply meets EMC Whitepaper

­