Hochleistungswandler für Industrieanwendungen

Moderne industrielle Automatisierung ist auf robuste und hocheffiziente Stromversorgungslösungen angewiesen, um einen zuverlässigen Betrieb auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen sicherzustellen. RECOM bietet ein umfassendes Portfolio an AC/DC-Wandlern, DC/DC-Stromversorgungen, DC/AC-Wechselrichtern und Batteriekonditionierungssystemen in Industriequalität. Diese wurden speziell entwickelt, um Netzspannungsschwankungen, mechanischen Belastungen und extremen Temperaturbedingungen standzuhalten und gleichzeitig die strengen Sicherheitsanforderungen der Normen IEC/EN/UL62368 zu erfüllen.

Von kompakten Hilfsstromversorgungsmodulen für die Leiterplattenmontage bis hin zu lüfterlosen Grundplattenlösungen im Multi-Kilowatt-Bereich und dreiphasigen DIN-Schienen-Netzteilen – unsere Stromversorgungslösungen beschleunigen die Systemintegration und reduzieren die Gesamtkosten der Stückliste (BoM). Integrierte Schutzschaltungen, hohe Überspannungsfestigkeit und vorkonforme EMV-Eigenschaften minimieren Entwicklungsrisiken in Anwendungen wie Robotik, fahrerlosen Transportsystemen (AGVs), Motorsteuerungen und industriellen Steuerungsnetzwerken.

Industrielle AC/DC-Wandler

Industrielle AC/DC-Stromversorgungen müssen trotz Netzspannungsschwankungen, Spannungstransienten und großer Temperaturunterschiede einen stabilen Betrieb gewährleisten. Das Portfolio von RECOM reicht von kompakten PCB-Modulen mit geringer Leistung bis hin zu Plattformlösungen im Multi-Kilowatt-Bereich.

  • AC/DC-Leiterplattenmodule: Kompakte AC/DC-Wandler mit geringer Leistung für die Leiterplattenmontage, ausgelegt für universelle einphasige Eingänge oder Eingänge zwischen zwei Außenleitern. Sie versorgen Sensoren und Mikrocontroller direkt mit einer stabilen Hilfsspannung.
  • Lüfterlose Chassis- und grundplattengekühlte Netzteile: Hochleistungs-Stromversorgungen für Industrieanwendungen mit Leistungen bis 1200W, die ohne Zwangsluftkühlung betrieben werden können. Sie wurden speziell für feuchte, staubige oder verschmutzte Industrieumgebungen entwickelt, in denen Lüfter eine häufige Ausfallursache darstellen.
  • Einphasige und dreiphasige DIN-Schienen-Netzteile: Robuste Schaltschrank-Netzteile mit weitem Eingangsspannungsbereich, Überspannungsfestigkeit bis 6kVAC sowie hoher Power-Boost-Funktion zum Betrieb industrieller Steuerungen sowie stark induktiver oder kapazitiver Lasten.
  • Hochleistungs-Batterieladegeräte und PFC-Frontends: Modulare dreiphasige Ladegeräte und bidirektionale Batteriekonditionierungssysteme mit Ausgangsleistungen im Multi-Kilowatt-Bereich für fahrerlose Transportsysteme (AGVs), Energiespeicher und unterbrechungskritische Backup-Systeme.
  Serie Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
1 RECOM | RACPRO1-4SP Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
Fokus
120, 240 22 - 28 4 Channels 24 DIN-Rail
2 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
Fokus
9 - 56 Single 12 / 24 / 48 DIN-Rail
3 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
Fokus
120 85 - 277 Single 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 DIN-Rail
4 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Fokus
240 85 - 277 Single 24 to 29 DIN-Rail
5 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Fokus
240 85 - 277 Single 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 DIN-Rail
6 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Fokus
480 85 - 277 Single 24 to 28, 48 to 56 DIN-Rail
7 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Fokus
240 320 - 575 Single 24 to 28 DIN-Rail
8 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Fokus
480 320 - 575 Single 24 to 28, 48 to 56 DIN-Rail
9 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960W, Single Output
Fokus
960 320 - 575 Single 24 to 28, 48 to 56 DIN-Rail
10 RECOM | RACPRO1-4SP/BS Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
Coming Soon
120, 240 22 - 29 4 Channels 24 DIN-Rail
11 RECOM | RACPRO1-DP-T720 Series | AC/DC, M12 Connector, 720W, 4 Channels Output
Coming Soon
720 320 - 600 4 Channels 24 to 29, 48 to 56 M12 Connector
12 RECOM | RACPRO1-DP-T720-4SP Series | AC/DC, M12 Connector, 720W, 4 Channels Output
Coming Soon
720 320 - 600 4 Channels 24 to 29 M12 Connector
  Serie Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
1 RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4W, Single Output
Fokus
4 85 - 305 Single 12, 15, 24, 5, 9 THT, Wired
2 RECOM | RAC15-K/WI Series | AC/DC, 15W, Single Output
Fokus
15 18 - 264 Single 12, 15, 24, 5, 54 THT, Wired
3 RECOM | RAC20NE-K/277 Series | AC/DC, 20W
Fokus
20 85 - 305, 90 - 460 Single, Dual 12, 24, 36, ± 12 THT, Connector
4 RECOM | RACA100 Series | AC/DC, 100W, Single Output
Fokus Neu
100 90 - 264 Single 12, 24 IEC C8 Inlet/BCP Output Plug, IEC C14 Inlet/BCP Output Plug, IEC C8 Inlet/MD4 Output Plug, IEC C14 Inlet/MD4 Output Plug
5 RECOM | RACA150 Series | AC/DC, 150W, Single Output
Fokus Neu
150 90 - 264 Single 12, 24 IEC C8 Inlet/MD4 Output Plug, IEC C14 Inlet/MD4 Output Plug
6 RECOM | RACM1200-V Series | AC/DC, Connector, 1200W, Single Output
Fokus
1200 80 - 264 Single 24 to 28, 30 to 36, 48 to 56 Connector
7 RECOM | RACM130E-K Series | AC/DC, Connector, 130W, Single Output
Fokus
130 85 - 264 Single 12, 15, 24, 36, 48 Connector
8 RECOM | RACM140E-K Series | AC/DC, Connector, Single Output
Fokus
136.8, 140 80 - 264 Single 12 to 18, 22 to 28, 30 to 36, 48 to 54 Connector
9 RECOM | RACM230-G Series | AC/DC, Connector, 230W, Single Output
Fokus
230 80 - 264 Single 11.4 to 12.6, 22.8 to 25.2, 34.2 to 37.8, 45.6 to 50.4, 51.3 to 56 Connector
10 RECOM | RACM30-K/277 Series | AC/DC, 30W
Fokus
30 85 - 305 Single, Dual 12, 15, 24, 36, 48, 5, 54, ± 12, ± 15 THT, Wired, Connector, Push-in Terminal
11 RECOM | RACM3000-M Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 3000W, Single Output
Fokus Neu
3000 90 - 264 Single 24 to 28, 33 to 40, 42 to 53.5 Connector/Screw Terminal
12 RECOM | RACM550-G Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 550W, Single Output
Fokus
550 80 - 264 Single 22 to 26, 34 to 38, 46 to 50, 54 to 58 Connector/Screw Terminal
13 RECOM | RACM60-K Series | AC/DC, Single Output
Fokus
40, 60 80 - 264, 80 - 305 Single 12, 15, 24, 36, 48, 5 Connector, PCB Mounting Pins
14 RECOM | RACM600-L Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 600W, Single Output
Fokus
600 80 - 275 Single 19.2 to 28.8, 38.4 to 56, 9.6 to 14.4 Connector/Screw Terminal
15 RECOM | RACM90-K Series | AC/DC, Connector, 90W, Single Output
Fokus
90 85 - 264 Single 12, 15, 24, 36, 48 Connector
16 RECOM | RAC40S-K Series | AC/DC, THT, Single Output
Coming Soon
30, 40 85 - 264 Single 12, 15, 24, 28, 48, 5 THT
17 RECOM | RACM150S-K Series | AC/DC, Connector, 150W, Single Output
Coming Soon
150 80 - 305 Single 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 32.4 to 39.6, 43.2 to 52.8 Connector
18 RECOM | RACM240-K Series | AC/DC, Connector, 240W, Single Output
Coming Soon
240 85 - 305 Single 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 32.4 to 39.6, 43.2 to 52.8, 48.6 to 59.4 Connector
19 RECOM | RACM420-K Series | AC/DC, Connector, 420W, Single Output
Coming Soon
420 80 - 264 Single 11.4 to 12.6, 14.25 to 15.75, 22.8 to 25.2, 26.6 to 29.4, 34.2 to 37.8, 45.6 to 50.4, 53.2 to 58.8 Connector

Industrielle DC/AC-Wandler

Für Anwendungen, die aus einer Gleichspannungsversorgung eine präzise Wechselspannung benötigen, bieten modulare DC/AC-Wechselrichter zuverlässige einphasige AC-Ausgänge bei Nenneingangsspannungen von 24V, 48V, 72V oder 110VDC. Diese Wechselrichter wurden speziell für anspruchsvolle Industrie- und Transportanwendungen entwickelt und zeichnen sich durch eine hohe Überspannungsfestigkeit sowie einen weiten Betriebstemperaturbereich aus.
Serie Typ Beschreibung
IAC260
IAC260
Neu
Inverter 220W DC/1AC Inverter for Railway Applications in IP65

Industrielle Hochleistungs-DC/DC-Wandler

Hochleistungs-DC/DC-Wandler übernehmen die Spannungsanpassung, galvanische Trennung und Spannungsregelung in Fabrikautomatisierungssystemen, Brennstoffzellenanwendungen und schweren Materialtransportanlagen.

  • Hochvolt-Traktions- und Gabelstapler-Stromversorgungen: DC/DC-Wandler, die Hochvolt-Traktionsbatterien mit 320V bis 600VDC auf standardisierte Hilfsspannungen von 24V oder 48V umsetzen. Je nach Leistungsanforderung stehen Varianten mit Grundplatten- oder Flüssigkeitskühlung für den Schwerlastbetrieb zur Verfügung.
  • Industrie- und Bahnmodule mit weitem Eingangsspannungsbereich: Vollständig galvanisch getrennte DC/DC-Wandler mit 4:1- oder 10:1-Eingangsspannungsbereich, die nachgeschaltete Elektronik zuverlässig vor Spannungseinbrüchen, Schalttransienten und Masseschleifen schützen.
Serie Typ Beschreibung
SD1200
SD1200
Railway Converter Power 900-1200W, Vin 24V-110V, Vout 24V-110V
SD7008
SD7008
Neu
Battery charger 7kW DC/DC converter for Fuel Cell use and Battery Charging
  Serie Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
1 RECOM | RBBA3000 Series | DC/DC, THT, 3000W, Single Output
Fokus
3000 9 - 60 Single 0 to 60 THT
2 RECOM | REC10K-AW Series | DC/DC, THT, 10W
Fokus
10 9 - 36, 18 - 75 Single, Dual THT
3 RECOM | REC20K-Z Series | DC/DC, THT, 20W
Fokus
20 9 - 36, 18 - 75 Single, Dual 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 12, ± 15 THT
4 RECOM | REC30K Series | DC/DC, THT, 30W
Fokus
30 9 - 36, 18 - 75, 36 - 72, 36 - 75 Single, Dual 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 12, ± 15, ± 5 THT
5 RECOM | REC5K-AW Series | DC/DC, THT, 5W, Single Output
Fokus
5 9 - 36 Single 5 THT
6 RECOM | REC5K-RW Series | DC/DC, THT, 5W, Single Output
Fokus
5 9 - 36 Single 3.3 to 15, 5 THT
7 RECOM | REC6K-AW Series | DC/DC, THT
Fokus Neu
5, 6 9 - 36, 18 - 75 Single, Dual 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 12, ± 15, ± 5 THT
8 RECOM | REC6K-RW Series | DC/DC, THT
Fokus Neu
5, 6 9 - 36, 18 - 75 Single, Dual 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 THT
9 RECOM | RP100-FW Series | DC/DC, THT, 100W, Single Output
Fokus Neu
100 9 - 36, 18 - 75 Single 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 25.2 to 30.8, 4.5 to 5.5, 43.2 to 52.8, 48.6 to 59.4 THT
10 RECOM | RP50-AW Series | DC/DC, THT, 50W
Fokus Neu
50 9 - 36, 18 - 75 Single, Dual 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 24 THT
11 RECOM | RPA100E-W Series | DC/DC, THT, 100W, Single Output
Fokus
100 18 - 75 Single 10.8 to 13.2, 4 to 5.5 THT
12 RECOM | RPA20-FR Series | DC/DC, THT, 20W
Fokus
20 36 - 160 Single, Dual 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, 4.59 to 5.61, ± 12, ± 15, ± 5 THT
13 RECOM | RPA300E Series | DC/DC, THT, 300W, Single Output
Fokus
300 36 - 72 Single 16 to 35 THT
14 RECOM | RPL-10 Series | DC/DC, SMD (pinless), 50W, Single Output
Fokus
50 4 - 16 Single 0.6 to 5.5 SMD (pinless)
15 RECOM | RPL-20 Series | DC/DC, SMD (pinless), 100W, Single Output
Fokus
100 4 - 16 Single 0.6 to 5.5 SMD (pinless)
16 RECOM | RPL-5.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 25W, Single Output
Fokus
25 2.75 - 17 Single 0.6 to 12 SMD (pinless)
17 RECOM | RPMGH-40 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
Fokus
200, 480 18 - 75 Single 3.3 to 8, 8 to 24 PCB Mounting Pins
18 RECOM | RP300H-(R)W Series | DC/DC, THT, 300W, Single Output
Coming Soon
300 9 - 36, 18 - 75, 40 - 160 Single 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 22.4 to 30.8, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 43.2 to 59.4, 9.6 to 13.2 THT
19 RECOM | RP20-FR Series | DC/DC, THT, 20W
20 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 Single, Dual 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 THT
Serie Typ Beschreibung
PFC1600
PFC1600
PFC Front-end unit Power 1600W, Vin 2301AC, Vout 360VDC
PFC3200
PFC3200
PFC Front-end unit Power 3200W, Vin 230V1AC, Vout 365VDC
PFC800
PFC800
PFC Front-end unit Power 800W, Vin 2301AC, Vout 365VDC
RMOC5000
RMOC5000
Cascadable Battery charger Output Power 5kW, Vin 360-440VAC 3 Phases 3 wires RST, Vout 39.5-58VDC
SA1000-CB
SA1000-CB
Neu
1000W 1AC/DC Battery Charger for Industrial Applications
SA3206
SA3206
Neu
Battery Charger 3,2kW temperature regulated Battery Charging for Railway Applications
SA4509
Neu
4,5kW Medical 1AC/DC with adjustable HV-Output
SAB6000
Neu
Bidirectional Battery balancer 6kW bidirectional 3AC/DC for Cell Formation / Battery charging
SQD
SQD
Neu
72W AC/DC and DC/DC for Railway Signaling Applications, DIN rail

Häufig gestellte Fragen

In schmutzigen, staubigen oder feuchten Industrieumgebungen zählen Lüfter zu den häufigsten mechanischen Ausfallursachen. Lüfterlose Stromversorgungen leiten die Verlustwärme über eine Grundplatte direkt an ein externes Metallgehäuse oder eine Kühlplatte ab. Dadurch wird eine hohe Zuverlässigkeit erreicht und gleichzeitig der Wartungsaufwand in geschlossenen Gehäusen reduziert.
Dreiphasige DIN-Schienen-Netzteile verteilen die Leistungsaufnahme gleichmäßig auf alle drei Netzphasen. Dadurch werden Eingangsstrom und Netzbelastung reduziert. Sie bieten einen höheren Wirkungsgrad, eine ausgezeichnete Überspannungsfestigkeit und eine geringere Ausgangswelligkeit. Damit eignen sie sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Fabrikautomatisierung, Robotik und leistungsstarken SPS-Schaltschränken. Die RACPRO1-T-Serie von RECOM kann darüber hinaus kurzfristig mit voller Leistung betrieben werden und arbeitet dauerhaft mit bis zu 70% Last, selbst wenn nur zwei der drei Phasen aktiv sind. Dadurch bleibt die Stromversorgung auch bei einem Phasenausfall betriebsfähig.
Bidirektionale Stromversorgungswandler können Energiespeicherbatterien sowohl aus dem Wechselstromnetz laden als auch die gespeicherte Gleichstromenergie wieder in das Netz zurückspeisen. Dadurch ermöglichen sie Funktionen wie Peak Shaving, die Rückgewinnung von Bremsenergie sowie die Netzstabilisierung in automatisierten Industrieanlagen.

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere Parametersuche, informieren Sie sich über unsere maßgeschneiderten Lösungen oder finden Sie einen Verkaufsberater in Ihrer Nähe.