Suche nach "RACM140E-24SK"

Filtern nach:
Package Style
Height (mm)
  • Min
  • Max
  •   Part Number Product Category Power (W) Vin (V) Vout 1 (V) Package Style Isolation (kV)
    1 RECOM | RACM140E-24SK/ENC | AC/DC, Connector, 140W, Single Output
    Fokus
    AC/DC 140 80 - 264 24 Enclosed 3"x5" 4.2
    2 RECOM | RACM140E-24SK/OF | AC/DC, Connector, 140W, Single Output
    Fokus
    AC/DC 140 80 - 264 24 Open Frame 3"x5" 4.2
    Package Style
    Height (mm)
  • Min
  • Max
  •   Serie
    1 RECOM | RACM140E-K Series | AC/DC, Connector, Single Output
    Fokus
    (8 Produkte)
    • Cost-efficient and reliable Design
    • 210W boost power up to 10s
    • Over voltage category OVC III; 2000m
    • 5000m operating altitude

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.