RPZ-1.0-EVM-1

  • Evaluation platform for RPZ-0.5/1.0 Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of output voltage selection, control and sensing functions

The RPZ-0.5/1.0-EVM-1 generates a constant output voltage selectable from 1.0V, 1.2V, 1.8V, 2.5V to 3.3V from a DC input in the range from 2.3V to 5.5V. It has a maximum continuous output current 1A. Switching frequency is internally regulated from 1.8MHz to 3MHz. All the functions of the RPZ-0.5/1.0 such as output voltage selection, control, trim and output sense can be readily evaluated. Also the behavior in overload or over-temperature can be evaluated easily before it is designed in. The evaluation board also contains the filter components to meet EMC Class B levels. Alternate component positions are included to allow experimentation to optimize the EMC performance depending on operating conditions and budget.

Attributes RPZ-1.0-EVM-1
AC/DC,DC/DC,IC,Transformer DC/DC
Power (W) 5
Vin (V) 2.3 - 5.5
Main Vout (V) 0.6 to 5.25
Nr. of Outputs Single
Iout 1 (mA) 1000
Package Style Open Frame
Length (mm) 85
Width (mm) 55
Height (mm) 6.5
Current (A) 1
Trim Pin Output Voltage Adjustment 0.6-5.25
Control Pin Function Enabled
Packaging Type Single Box

Dokumente

Titel Typ Datum
RPZ-1.0-EVM-1.pdf Datasheet
RPZ-1.0-EVM-1_Gerber Files.zip Gerber File
RPZ-1.0-EVM-1.step 2D/3D 22.04.2024
  Part Number Description
1 RECOM | RPZ-1.0-CT | DC/DC, SMD (pinless), 5 W, Single Output
Fokus
1A DC/DC-Converter 'INNOLINE' SMD reg
2 RECOM | RPZ-1.0-R | DC/DC, SMD (pinless), 5 W, Single Output
Fokus
1A DC/DC-Converter 'INNOLINE' SMD reg

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere Parametersuche, informieren Sie sich über unsere maßgeschneiderten Lösungen oder finden Sie einen Verkaufsberater in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Männlicher Kundendienstmitarbeiter mit Headset im Büro

Technischer Support

Kontaktieren Sie uns bei technischen Fragen zu unseren Produkten.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.