09.03.2026
Neue diskrete DC/DC-Wandlerkomponenten jetzt verfügbar.
RECOM bringt neue Power-ICs und SMD-Transformatoren auf den Markt, mit denen Kunden ihre eigenen diskreten, isolierten DC/DC-Netzteile bauen können. Das Sortiment umfasst den RVP6501, eine Pin-kompatible Second-Source-Alternative zum beliebten Push-Pull-Transformator-Treiber-IC des Typs 6501.
Der Transformator-Treiber-IC RVP6501 arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 2,8V bis 6VDC, kann jedoch 10V-Transienten standhalten, ohne Schaden zu nehmen. Über den gesamten Eingangsspannungsbereich hinweg liefert er 500mA, was die Spezifikation des 6501-Typs von 300mA bei 5V und 150mA bei 3,3V übertrifft. Wie der 6501-Type verfügt auch der RVP6501 über eine Break-Before-Make-Schaltung, erkennt jedoch zusätzlich die Gate-Ansteuerungsspannungen, um die Totzeit adaptiv anzupassen und dadurch sowohl thermische Laständerungen als auch die Alterungsdrift der Gate-Schwellenspannung automatisch zu kompensieren.
Außerdem überwacht der RVP6501 den Transistorstrom, um einen kontinuierlichen Kurzschluss- und Überlastschutz zu gewährleisten. Diese beiden Merkmale, der präzise Schaltzeitpunkt und der Überstromschutz, minimieren das Risiko einer magnetischen Kernsättigung infolge eines Flussungleichgewichts, das als typischer kritischer Betriebszustand der Push-Pull-Topologie gilt.
„Seit über 50 Jahren ist RECOM Technologieführer im Bereich DC/DC-Module, eine Position, die nur durch einen konstanten Fluss neuer Ideen und kontinuierliche Verbesserungen bei Qualität, Zuverlässigkeit und Leistung gehalten werden kann. Der RVP6501 ist eine verbesserte Version des Industriestandards 6501-Type Transformator-Treibers, ist jedoch deutlich kosteneffizienter“, erklärt Sven Krumpel, Projektmanager IC & Solutions bei RECOM.