RACM60-K-Serie

RACM60-K Podcast
Erfahren Sie mehr über das neueste Mitglied in unserer RACM-Familie! Der RACM60-K ist ein AC/DC-Wandler für 60W mit offenem Rahmen in einem 2” x 3” Gehäuse und ideal für IIoT- und medizinische Anwendungen.



Podcast Transkript

Jeff: Willkommen zum RECOM Powerful Podcast, in dem wir neue Themen und Produkte diskutieren. Ich bin Jeff Deutschmann, Ihr Produktmoderator. Von einem Viertel Watt bis zu tausend Watt, egal ob die Leistung für eine industrielle Umgebung, ein neues IoT-Gerät oder ein hochwertiges medizinisches Gerät benötigt wird, RECOM hat die passende Lösung für Sie.
In dieser Folge beschäftigen wir uns mit einem neuen Produkt, dem RACM60-K. Peter, was kannst du uns über dieses Netzteil erzählen?


Peter: Nun, das ist ein großartiger neuer AC/DC-Wandler, Jeff. Das RACM60-K ist ein vielseitiges 60W-Netzteil.

Jeff: Okay. Was meinst du mit „vielseitig”? Kannst du das näher erläutern?

Peter: Sicher. Es handelt sich um ein sehr hochwertiges Bauteil, das äußerst kostengünstig ist. Es deckt sowohl industrielle als auch medizinische Anwendungen ab.

Jeff: Wow, dann muss es also die Norm 60601-1 erfüllen.

Peter: Richtig. Dieses Bauteil verfügt über eine verstärkte Isolierung von 4kVAC pro Minute und erfüllt außerdem zwei Maßnahmen zum Schutz des Patienten (2MOPP). Zusätzlich zur medizinischen Sicherheit ist es auch für industrielle Anwendungen geeignet, da es unter die Norm 62368-1 fällt.

Jeff: Fantastisch. Bei Zertifizierungen machen wir keine Abstriche. Was kannst du uns noch über dieses Produkt erzählen?

Peter: Wie unsere anderen AC/DC-Module verfügt auch dieses Bauteil über einen EMV-Filter der Klasse B. Es sind keine externen Komponenten erforderlich. Selbst mit einer Schutzerdung erfüllt es die Anforderungen der Klasse B für Emissionen, wenn auch mit einer geringeren Sicherheitsmarge.

Jeff: Macht diese Eigenschaft das RACM60-K einzigartig?

Peter: Ja. Derzeit ist dies unser einziger AC/DC-Wandler, der bei dieser Konfiguration keine externe Filterung benötigt. Wir versuchen, dies auch bei zukünftigen Produkten zu implementieren.

Jeff: Das ist gut zu wissen. Lass uns über die technischen Daten sprechen. Was kannst du uns über den Footprint sagen?

Peter: Dieses Bauteil hat eine Standardgrundfläche von 2” x 3“, was einer der kleinsten verfügbaren Formfaktoren ist. Wir bieten auch eine Grundfläche von 2” x 4” für Abwärtskompatibilität an.

Jeff: Das ist großartig. So können Kunden weiterhin Upgrades durchführen, ohne ihre Befestigungslöcher anpassen zu müssen.

Peter: Genau. Und das ist für Kunden, die die Open-Frame-Version verwenden, äußerst hilfreich. Dieses Bauteil gibt es auch in einer Ausführung für die Leiterplattenmontage.

Jeff: Wie schneidet dieses Bauteil im Vergleich zur Konkurrenz ab?

Peter: Im Allgemeinen hat der RACM60-K eine höhere Leistungsdichte und einen konstanten Wirkungsgrad von 90%. Das bedeutet, dass unser Modul nicht so viel Wärme erzeugt wie die Konkurrenzprodukte.

Jeff: Ausgezeichnet. Und wie sieht es mit der Temperaturbeständigkeit aus?

Peter: Der RACM60-K kann bei Volllast von -40°C bis 55°C betrieben werden. Mit dieser Nennleistung beträgt seine maximale Temperatur 85°C, was 15 bis 20°C höher ist als bei unseren Mitbewerbern.

Jeff: Großartig. Wie sieht es mit den Spannungen aus? Welche Optionen bieten wir an?

Peter: Dieses Bauteil deckt einen universellen Eingangsspannungsbereich von 80 bis 264VAC ab. Dies ist eine Standardfunktion für alle unsere externen AC/DC-Wandler. Was den Ausgang betrifft, so haben wir Modelle, die Standardspannungen im Bereich von 5V bis zu 48V abdecken.

Jeff: Peter, wie immer vielen Dank für deine Einblicke. Damit sind wir am Ende einer weiteren Folge des RECOM Powerful Podcast angelangt. Seien Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir uns mit den Vorteilen eines weiteren RECOM-Themas befassen. Wie immer, wenden Sie sich für Muster oder Preisangaben bitte an Ihren regionalen Vertriebsleiter. Unsere Ingenieure helfen Ihnen gerne bei technischen Fragen oder Anfragen weiter. Sie erreichen sie per E-Mail unter techsupportamericas@recom-power.com. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen schönen Tag und vergessen Sie nicht: RECOM powers your products!
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RACM60-K Series | AC/DC, Single Output
Fokus
  • Input Range: 80-264VAC or 80-305VAC
  • Temperature rang: -40 to +85°C with derating
  • Over voltage category OVC III
  • 2MOPP medical certified B and BF compliant