DC/DC-Wandler für GaN-Gate-Treiber

GaN und Si Netzdiagramm
Dieses Whitepaper zeigt, wie die Verwendung von DC/DC-Wandlern mit geringer Ableitkapazität und die Einhaltung von Designrichtlinien diese Fehlerursachen eliminieren und das Design vereinfachen.

Jetzt das ganze Whitepaper herunterladen

1. Einführung: Überlegungen zum GaN-Gate-Antrieb

Gallium Nitrid (GaN)-Halbleiter sind Komponenten von High Electron Mobility Transistoren (HEMT), einer Klasse von Transistoren mit nahezu perfekten Schalteigenschaften. HEMT bedeutet, dass sich die Elektronen innerhalb der internen Kristallstruktur als zweidimensionales Elektronengas mit sehr hoher Mobilität bewegen, wodurch ein Gerät mit sehr hoher Leitfähigkeit und niedrigem RDS ON entsteht. Die Verwendung der GaN-Chemie erhöht die Durchbruchsspannung, was dazu führt, dass innerhalb des Transistors sehr dünne Schichten dicht beieinander positioniert werden können. Dadurch wird sowohl die Schaltgeschwindigkeit beschleunigt als auch die Gate-Kapazität reduziert.
Der Enhancement-Mode-Typ (E-HEMT) hat eine Verarmungszone unter dem Gate, die den Elektronenfluss blockiert und eine positive Gate-Spannung in Bezug auf den Source-Pin benötigt, um einzuschalten.

Da die Verarmungszone unter dem Gate so dünn ist, wird sehr wenig injizierte Ladung benötigt, um den Transistor ein- und auszuschalten, so dass Schaltgeschwindigkeiten im MHz-Bereich möglich sind, ohne dass hohe Schaltverluste entstehen.
Schematischer Aufbau eines Enhancement Mode GaN-Transistors im AUS- und EIN-Zustand

Abb. 1: Schematischer Aufbau eines Enhancement Mode GaN-Transistors im AUS- und EIN-Zustand
Die extreme Dünnheit der Gate-Isolationsschicht bedeutet, dass hohe Gate-Source-Spannungen einen internen Überschlag verursachen, obwohl das Material selbst eine hohe Durchbruchspannung aufweist. Ein GaN E-HEMT hat eine typische volle Anhebungsspannung von 7V, wird aber beschädigt, wenn die VGS ±10V überschreitet, was viel niedriger ist als die Gate-Spannungen, die typischerweise in IGBT- oder SiC-Gate-Treibern verwendet werden. Aufgrund der extrem schnellen Anstiegs- und Abfallzeiten des kapazitätsarmen Gate-Kanals kann jede übermäßige Induktivität in der externen Gate-Ansteuerung zu Spannungsspitzen oder Rufspannung führen, was ein Überschreiten dieser Spannungsgrenzen zur Folge hat. Daher ist eine Gate-Treiberspannung von 6V ein guter Kompromiss zwischen hoher Effizienz und dem Verbleib in einem sicheren Betriebsbereich.

IGBT- oder SiC-Gate-Treiberschaltungen schalten typischerweise auch mit einer negativen Gate-Treiberspannung ab. Dies beschleunigt die Ladungsentnahme aus der Gate-Kapazität und damit die Abschaltzeit. GaN-Transistoren haben eine so geringe Gate-Kapazität, dass eine negative Gate-Ansteuerung nicht notwendig ist. Eine Gate-Spannung von 0V schaltet den HEMT innerhalb von Nanosekunden vollständig und zuverlässig ab. Nur wenn das Layout eine zu hohe Induktivität aufweist, würde ein negativer Gate-Treiber Schutz vor unbeabsichtigtem Einschalten durch Überschwingungen bieten. Da HEMTs jedoch keine Body-Diode wie MOSFETs haben und symmetrisch leitende Geräte sind, erhöht eine negative Gate-Spannung die Sperrleitungsverluste. Eine einseitige Gate-Treiberspannung von 6V-0V ist ideal.

Abbildung 2 zeigt typische Gate-Treiberspannungen, die üblicherweise verwendet werden. Zum Vergleich werden auch typische Gate-Treiber-Versorgungsspannungen für IGBT und SiC MOSFETS der 1. und 2. Generation gezeigt:

Typische Gate-Treiber-Versorgungsspannungen für IGBT-, SiC- und GaN-Treiber

Abb. 2: Typische Gate-Treiber-Versorgungsspannungen für IGBT-, SiC- und GaN-Treiber

2. Überlegungen zum GaN-Gate-Antrieb - Konstruktionsrichtlinien

1: Die meisten ultraschnellen Gate-Treiber-ICs verfügen über eine Under-Voltage-Lockout-Funktion (UVLO), die den Ausgang deaktiviert, wenn die Versorgungsspannung zu niedrig ist. Diejenigen Vorrichtungen, die für IGBT/SiC-Anwendungen gedacht sind, haben oft einen relativ hohen UVLO-Pegel, da sie für den Betrieb mit Versorgungsspannungen von bis zu 24V ausgelegt sind. Es muss ein Gate-Treiber gewählt werden, der mit den viel niedrigeren Gate-Spannungen, die in GaN verwendet werden, kompatibel ist.

2: Der zum Laden und Entladen der Gate-Kapazität benötigte Strom hängt von der Gate-Kapazität und der Änderungsrate der Gate-Spannung ab. Obwohl die GaN-Gate-Kapazität recht niedrig ist, bedeutet hohes dv/dt, dass ein Gate-Treiber mit einer Stromtreiberfähigkeit von mindestens ±0,5A (oder besser 1A-Sink) erforderlich ist. Dieser Spitzenstrom wird von einem Keramikkondensator geliefert, der so nah wie möglich an den Treiberpins montiert ist, so dass der durchschnittliche Versorgungsstrom viel niedriger (im Bereich von einigen zehn Milliampere) sein wird. Der Gate-Treiber-Sink-Antrieb sollte niederohmig sein (<2 Ohm), um die Möglichkeit einer Querleitung zu verringern (siehe nächsten Kommentar).
3: Ein ultraschnelles Gate-Drive-Design ist anfällig für unerwünschtes Einschalten (Querleitung) aufgrund parasitärer Gate-Treiber-Induktivitäten, die mit dem hohen Miller-Kapazitäts-Entladestrom interagieren und so eine Schwingung erzeugen, die die Gate-Spannung kurzzeitig wieder hoch schicken könnte. Die Anstiegsgeschwindigkeiten sollte durch einen dv/dt-Widerstand begrenzt werden, um die Möglichkeit dieses Effekts zu verringern. Ein Einschalt-Gate-Widerstand im Bereich von 10-20 Ohm ergibt typischerweise eine Anstiegsgeschwindigkeit von 80-40kV/µs. Der Ausschaltwiderstand sollte niedriger sein, um die Ausschaltverluste zu reduzieren. Eine Schottky-Diode mit einem Widerstand parallel zum Gate-Widerstand kann verwendet werden, um die Ein- und Ausschalt-Flankensteilheit für einen einzelnen Ausgangstreiber unabhängig zu steuern (Abbildung 3).

4: High-Side-Gate-Treiber werden häufig mit einer Bootstrap-Stromversorgungsschaltung implementiert (Abbildung 4). Obwohl dies bedeutet, dass dieselbe isolierte Stromversorgung sowohl für High-Side- als auch für Low-Side-Treiber verwendet werden kann, hat sie einige inhärente Schwächen.
Typische High-Side-Bootstrap-Versorgungsschaltung mit unerwünschten parasitären Induktivitäten

Abbildung 4: Typische High-Side-Bootstrap-Versorgungsschaltung mit unerwünschten parasitären Induktivitäten
Steigungsregelung mit Gate-Widerständen

Abb. 3: Steigungsregelung mit Gate-Widerständen
Die Bootstrap-Diode muss eine ultraschnelle Erholungseigenschaft haben. Wenn sie nicht so schnell wie der GaN-Transistor abschalten kann, fließt ein Rückstrom zurück in die VDD-Versorgung. Diese Stromspitzen beeinträchtigen nicht nur die Lebensdauer der Diode, sondern die daraus resultierenden Hochfrequenzstörungen auf der Versorgungsschiene führen zu einer Beeinträchtigung der EMV-Konformität.

Die Bootstrap-Versorgungsspannung des Gate-Treibers ist abhängig von der Differenz zwischen der VDD-Versorgung und der kapazitiv gekoppelten Ausgangsspannung (Schaltknoten). Das bedeutet, dass die Spannung über dem Bootstrap-Kondensator während des Betriebs um mehr als ±20% schwanken kann.

Es entsteht ein Spannungsabfall über der Hochspannungs-Bootstrap-Diode von ca. 0,8-1,0V, was bedeutet, dass eine Versorgungsspannung von 7V erforderlich ist, um die erforderliche VDDH-Spannung von 6V zu erreichen. Die Schaltspannung kann jedoch während des Durchlassens bis zu +0,5V betragen, was bedeutet, dass die effektive Gate-Treiber-Versorgungsspannung nur 5,5V beträgt. Wenn die Gate-Treiber-Versorgungsspannung zu niedrig ist, wird der GaN-HEMT nicht vollständig verstärkt und die Leitungsverluste sind höher. Diese Bedingung ist besonders kritisch im Burst-Modus oder für den ersten Impuls nach dem Einschalten, wenn der Bootstrap-Kondensator aufgrund des schmalen ersten Impulses möglicherweise nicht vollständig geladen ist.

Typische High-Side-Bootstrap-Versorgungsschaltung mit unerwünschten parasitären Induktivitäten

Abb. 4: Typische High-Side-Bootstrap-Versorgungsschaltung mit unerwünschten parasitären Induktivitäten


Es ist jedoch nicht ratsam, die Versorgungsspannung auf 7,5V zu erhöhen, um eine minimale VDDH-Spannung von 6V zu gewährleisten, ...

Das gesamte Whitepaper lesen?