1.1”x 0.9” AC/DC-Wandler liefert 3W

1.1”x 0.9” AC/DC-Wandler liefert 3W News Bild
Gmunden, 12. September 2019 – Mit dem RAC03-K führt RECOM die kleinste 3-Watt-Lösung auf dem Markt ein. Dieser vielseitige Wandler kann wegen der vollständigen Zertifizierung für ITE und Haushalts-Standards in zahlreichen Anwendungen eingesetzt werden.

Mit einer kompakten Größe von 6,5 cm² liefern diese Module 3 Watt Ausgangsleistung von -40°C bis 60°C sowie 2 Watt bis zu 80°C Umgebungstemperatur. Trotz einer so großen Leistungsdichte und geringen Größe ist die Baureihe RAC03-K eine vollständige Lösung, welche den Betrieb im Ecodesign Lot 6 Standby-Modus für weltweite Anwendungen bei Automatisierung, Industrie 4.0, IoT, Haushalt und Heim-Automatisierung unterstützt. Mit einem Eingangsspannungsbereich von 85 bis 264V AC und internationalen Sicherheitszertifizierungen für Industrie-, heimische, ITE- und Haushaltsanwendungen gehören sie zu den vielseitigsten Stromwandler-Modulen auf dem Markt. Wegen ihrer verstärkten Class II Installationseinstufung und ihres sehr großen Spielraums bezüglich der Compliance zur Class B Störeinstufung ohne externe Bauelemente sind das die am einfachsten einzusetzenden modularen Spannungswandler. Muster und OEM-Preise sind von allen autorisierten Händlern sowie direkt von RECOM erhältlich.
Anwendungen
  Serie
1 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03-K Series
Fokus
  • 1 inch² footprint for the tiniest 3 watt module
  • Standby mode optimized (Ecodesign Lot 6)
  • No load power consumption <150mW
  • Operating temperature range: -40°C to +80°C