2 Watt DC/DC-Wandler für kritische Medizinanwendungen

2 Watt DC/DC-Wandler für kritische Medizinanwendungen News Bild
Neuestes Angebot im RECOM-Portfolio für Medizinanwendungen ist die Baureihe REM2 mit vielseitigen Funktionen und vollständiger Zertifizierung für Medizintechnik. Diese modularen DC/DC-Wandler geben Ingenieuren mehr Freiheit bei der Entwicklung ihres Platinen-Layouts sowie die Gewissheit, die stringenten Vorschriften für die Medizintechnik-Zertifizierung einzuhalten.

Die Baureihe REM2 für Platinenmontage ergänzt die REM1-Baureihe um einen 2W DC/DC-Wandler für Medizintechnik in einem kompakten SIP8-Gehäuse mit Single- oder Dual-Ausgängen. Die Baureihe REM2 verfügt über eine verstärkte Isolation von 5,2kV DC / 1 Minute sowie 2MOPP/250V AC Betriebsspannung bei 5000m Höhenlage. Diese Module erreichen bis zu 85% Wirkungsgrad in einem Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +80°C ohne Derating und bis zu +95°C mit 50% Last. Sie sind konform zu Class A/B EMV und EMV-Medizinnorm 60601-1-2 (4th Ed.) durch Verwendung eines einfachen externen LC-Filters und sind zertifiziert gemäß den medizinischen Sicherheitsstandards CB, IEC/EN und ANSI/AAMI 60601-1 (3rd Ed.). Auf diese zuverlässigen Module gibt es 5 Jahre Garantie. Muster und OEM-Preise sind bei allen autorisierten Händlern sowie direkt von RECOM erhältlich.

A brief overview of our 1W-30W DC/DC medical-grade converters – listen to our podcast.

Anwendungen
  Serie
1 DC/DC, 2.0 W, THT REM2 Series
  • Medical grade DC/DC converter
  • 250VAC working, 2MOPP at 5000m
  • 5.2kVDC/1 minute isolation
  • Single or dual outputs