DS-RVP010-RMR-015-0512-1

ICs and transformer used on this Discrete Solution board

  Primary IC Vin (V) Main Vout (V) Transformer Isolation (kV) Topology Secondary IC Vin (V) Main Vout (V)
1 2.8 - 6 2.8 to 6 1.06 Push-Pull
Attributes DS-RVP010-RMR-015-0512-1
AC/DC,DC/DC,IC,Transformer DC/DC
Power (W) 1
Isolation Isolated
Vin (V) 5
Main Vout (V) 12
Nr. of Outputs Single
Iout 1 (mA) 83
Isolation (kV) 1.5
Mounting Type SMD (pinless)
Package Style Open Frame
Length (mm) 0
Width (mm) 0
Height (mm) 0
MIN Operating Temp (°C) -40
MAX Operating Temp (°C) 105
Protections OCP, OLP, OTP, SCP
Directives REACH, RoHS 2+ (10/10)
Regulation Unregulated

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Use our parametric search, watch out for a customized solution or find a sales contact near you.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Customized Solution

Sichern Sie sich Ihre maßgeschneiderte, diskrete Lösung.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.