Produkte für die industrielle Leistungswandlung

Zuverlässige Energie ist entscheidend für eine effektive Industrieautomation, und Batterie-Backup-Lösungen werden immer häufiger eingesetzt, um einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Entsprechende industrielle Batterieladegeräte und Produkte zur Spannungsaufbereitung sind dafür ein elementarer Bestandteil und müssen selbst hochzuverlässig sein.

Als Spezialist für kundenspezifische Lösungen bietet RECOM Power Systems ein- und dreiphasige Batterieladegeräte mit Ausgangsleistungen von 3,2 kW bis 11 kW sowie noch höheren Leistungen durch kaskadierte Produkte an. Funktionen zur Batteriekonditionierung können integriert sein, und unabhängige ‘Front-Ends‘ für die Blindleistungskompensation (PFC) gibt es mit bis zu 4kW Leistung. Für den Ladungsausgleich sind einige Modelle bidirektional. Die folgenden Designs sind bewusst als Plattformlösungen entwickelt, die es RECOM ermöglichen, diese Lösungen schnell, einfach und kosteneffizient an unterschiedliche Kundenbedürfnisse anzupassen.

AC-Eingangs-Batterieladegeräte, -Konditionierer, -Balancer und PFC-Eingangsstufen

Batterieladegeräte mit Drehstromeingang gibt es von RECOM Power Systems mit den Leistungswerten 3,2kW (Baureihe RMOC3200) und 5kW (Baureihe RMOC5000), die für bis zu 20kW kaskadiert werden können. Die Baureihe RMOC3200 eignet sich auch für DC-Eingangsspannungen bis zu 800V. Die Ausgänge beider Baureihen gibt es für 24V Nennspannung bis 110V Nennspannung (und alle Zwischenwerte wie 36/48/72/96V) Systeme.

Ladegeräte und Konditionierer gibt es auch für 2kW Einphasen-Wechselstrom (Baureihe MA2000) und 11kW Drehstrom (Baureihe MA11000). Diese Modelle sind programmierbar, um Batterien für Test- und Konditionierungszwecke zu laden und zu entladen und um eine optimale Lebensdauer und Verfügbarkeit der Batterien sicherzustellen. Beide Baureihen eignen sich für einen sehr großen Bereich der Batteriespannungen. Die Baureihe SAB10000 liefert 10kW Batterieladeleistung aus Drehstrom (Ausgangsspannung 20V DC) oder einer 600V DC-Nenneingangsspannung (Ausgangsspannung 24V DC). Sie ist zudem bidirektional, so dass die Batterieladung für Anwendungen des Energieausgleichs an das Wechselstromnetz oder optional an die DC-Stromversorgung zurückgegeben werden kann.

Eigenständige modulare ‘Front-Ends’ für die Blindleistungskompensation (PFC-Module) gibt es mit 800W, 1600W und 3200W (Einphasen-Wechselstromeingang) sowie mit 4kW (Drehstromeingang). Die Produkte gibt es im 19“ Rack, als Open-Frame, in Chassis-Formaten oder individuell nach Kundenspezifikation. Diese PFC-Module sind entscheidend für die Verbesserung der Netzqualität und Effizienz in anspruchsvollen Industrieanlagen.
Serie Typ Beschreibung
PFC1600
PFC1600
PFC Front-end unit Power 1600W, Vin 2301AC, Vout 360VDC
PFC3200
PFC3200
PFC Front-end unit Power 3200W, Vin 230V1AC, Vout 365VDC
PFC800
PFC800
PFC Front-end unit Power 800W, Vin 2301AC, Vout 365VDC
RMOC5000
RMOC5000
Cascadable Battery charger Output Power 5kW, Vin 360-440VAC 3 Phases 3 wires RST, Vout 39.5-58VDC

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere Parametersuche, informieren Sie sich über unsere maßgeschneiderten Lösungen oder finden Sie einen Verkaufsberater in Ihrer Nähe.