Hochleistungswandler in der Industrie

Typische moderne Industrieprozesse brauchen eine breite Auswahl verschiedener AC/DC- und DC/DC-Wandler mit hoher Leistung, Batterieladegeräte/Batteriebalancer sowie Front-Ends zur Blindleistungskompensation. RECOM hat lange Erfahrung mit hochwertigen und zuverlässigen Einphasen- und Dreiphasen-Batterieladegeräten für Ausgangsleistungen von 3,2kW bis 11kW und mit kaskadierten Produkten noch mehr.

Funktionen zur Batteriekonditionierung sind teils inklusive. Unabhängige ‘Front-Ends‘ für die Blindleistungskompensation gibt es mit bis zu 4kW Leistung. Für den Ladungsausgleich sind einige Modelle bidirektional. Zudem gibt es eine Auswahl von 250W DC/AC-Wandlern.

AC/DC-Wandler für die Industrie

Industrielle Netzteile zeichnen sich durch einen breiten Eingangsspannungsbereich aus, der sie immun gegen Schwankungen in der Stromversorgung macht, sowie durch eine robuste Stoß- und Vibrationsfestigkeit und die Einhaltung der Norm IEC EN UL 62368. Bei geringer Leistung, von 3W bis 20W, werden häufig auf Leiterplatten montierte Teile verwendet, wie z. B. RAC03-K, RAC04-K/277, RAC04-NE-K/277, RAC05-K/480, RAC10-K/277, RAC15-K/480, RAC20-K, RAC20NE-K/277 und RAC25-K/480. Bei höherer Leistung, von 40W bis 550W, können die Chassis-Mount-Teile RACM40-K, RACM60-K, RACM90-K, RACM230-G, RACM550-G und RACM1200 gewählt werden. Der lüfterlose Betrieb ist in schmutzigen, feuchten oder staubigen Industrieumgebungen ein Muss, damit alle diese Teile bei hohen Temperaturen ohne Zwangsluftkühlung nützliche Leistung erbringen können. Die leistungsstärkeren Produkte mit 230W, 550W und 1200W können sogar nur mit einer Kühlung durch die Grundplatte betrieben werden. Die EMV-Normen für den industriellen Einsatz werden ohne zusätzliche Filterkomponenten erfüllt.

Die einphasige RACPRO1-S-Familie wurde für anspruchsvolle Industrieanwendungen entwickelt und bietet 120W, 240W und 480W Ausgangsleistung. Hohe Effizienz, ein weiter Eingangsspannungsbereich und Power Boost von bis zu 150% ermöglichen den zuverlässigen Betrieb von Motorsteuerungen, Sensorik und SPS-Systemen. Die Netzteile sind rückspeisefest und liefern Volllast von -40°C bis +60°C ohne aktive Kühlung. Ihr schlankes Design spart Platz im Schaltschrank und vereinfacht die Installation.

Die RACPRO1-Txxx sind kompakte, dreiphasige DIN-Schienen-Netzteile mit hoher Leistungsdichte, die speziell für anspruchsvolle Anwendungen im rauen Umfeld der Industrieautomation entwickelt wurden. Sie verfügen über eine erweiterte Netzeingangs-Überspannungsfestigkeit von bis zu 6kVAC, eine verstärkte Isolierung und robuste interne Filter für eine lange Lebensdauer. Die Einspeisung kann über 3AC-Netz oder 450-850VDC erfolgen. Die RACPRO1-Txx-Netzteile können direkt parallel geschaltet werden, um mehr Gleichstrom für anspruchsvolle industrielle Anwendungen wie Hochleistungs-Fabrikautomation oder Fließbandroboter bereitzustellen. Die 480W- und 960W-Versionen verfügen außerdem über einen Lademodus-Schalter für das direkte Laden von 24V- oder 48V-Batterien für Batterie-Backup-Systeme in kritischen Industriesystemen. Die Gleichstromversorgung kann mithilfe der elektronischen Sicherung (E-fuse) RACPRO1-4SP sicher auf mehrere Systeme verteilt werden, um jeden Ausgangskanal einzeln strombegrenzt und geschützt zu halten.

Dreiphasige AC-Eingangsladegeräte sind von RECOM mit höheren Nennleistungen von 3,2kW (Serie RMOC3200) oder 5kW (Serie RMOC5000) erhältlich, die bis zu 20kW kaskadiert werden können. Die RMOC3200-Serie kann auch mit DC-Eingängen bis zu 800V betrieben werden. Die Ausgänge beider Serien sind für 24VDC bis 110VDC (und alle dazwischen liegenden Spannungen 36/48/72/96) geeignet. Ein einzigartiges Teil, die SD2800-Serie, arbeitet mit einem nominalen 44V- oder 24V-Dreiphasen-Wechselstromeingang und liefert 28V bzw. 14V bei 2,8kW und 1,4kW. Das Produkt ist auch mit DC-Eingängen mit Nennwerten von 44V, 48V, 60V oder 80V erhältlich.

Die SAB10000-Serie bietet eine Batterieladeleistung von 10kW aus dreiphasigem Wechselstrom (20VDC-Ausgang) oder 600VDC-Nenneingang (24VDC-Ausgang), ist aber auch bidirektional, sodass die Batterieladung an die Wechselstrom- oder optional an die Gleichstromversorgung für Energieausgleichsanwendungen zurückgegeben werden kann. Modulare, eigenständige „Frontends“ zur Leistungsfaktorkorrektur sind mit 800W, 1600W und 3200W (einphasiger Wechselstromeingang) und mit 4kW (dreiphasiger Wechselstromeingang) erhältlich. Die Produkte sind in 19-Zoll-Rack-, Open Frame- oder Chassis-Formaten oder nach Kundenspezifikation erhältlich.
Serie Typ Beschreibung
PFC1600
PFC1600
PFC Front-end unit Power 1600W, Vin 2301AC, Vout 360VDC
PFC3200
PFC3200
PFC Front-end unit Power 3200W, Vin 230V1AC, Vout 365VDC
PFC4000
PFC4000
PFC Front-end unit Power 4000W, Vin 2301AC, Vout 360VDC
PFC800
PFC800
PFC Front-end unit Power 800W, Vin 2301AC, Vout 365VDC
RMOC3200
RMOC3200
Cascadable Battery charger Power 3200W, Vin 400V3AC or 700VDC, Vout 24-110V
RMOC5000
RMOC5000
Cascadable Battery charger Output Power 5kW, Vin 360-440VAC 3 Phases 3 wires RST, Vout 39.5-58VDC
SA1000-CB
SA1000-CB
Neu
1000W 1AC/DC Battery Charger for Industrial Applications
SA3206
SA3206
Neu
Battery Charger 3,2kW temperature regulated Battery Charging for Railway Applications
SA4509
Neu
4,5kW Medical 1AC/DC with adjustable HV-Output
SAB10000
SAB10000
Battery conditioner Power 10kW, Vin 340-470VAC / 520-700VDC, Vout 20VDC/24VDC
SAB6000
Neu
Bidirectional Battery balancer 6kW bidirectional 3AC/DC for Cell Formation / Battery charging
SD2800
SD2800
Step-Down-Rectifier Power 2.5-3.5kW, Vin 44V3AC or 16-110VDC, Vout 12-48V
SQD
SQD
Neu
72W AC/DC and DC/DC for Railway Signaling Applications, DIN rail
  Serie Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
1 RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4W, Single Output
Fokus
4 85 - 305 Single 12, 15, 24, 5, 9 THT, Wired
2 RECOM | RAC15-K/WI Series | AC/DC, 15W, Single Output
Fokus
15 18 - 264 Single 12, 15, 24, 5, 54 THT, Wired
3 RECOM | RAC20NE-K/277 Series | AC/DC, 20W
Fokus
20 85 - 305, 90 - 460 Single, Dual 12, 24, 36, ± 12 THT, Connector
4 RECOM | RACM1200-V Series | AC/DC, Connector, 1200W, Single Output
Fokus
1200 80 - 264 Single 24 to 28, 30 to 36, 48 to 56 Connector
5 RECOM | RACM130E-K Series | AC/DC, Connector, 130W, Single Output
Fokus
130 85 - 264 Single 12, 15, 24, 36, 48 Connector
6 RECOM | RACM140E-K Series | AC/DC, Connector, Single Output
Fokus
136.8, 140 80 - 264 Single 12 to 18, 22 to 28, 30 to 36, 48 to 54 Connector
7 RECOM | RACM230-G Series | AC/DC, Connector, 230W, Single Output
Fokus
230 80 - 264 Single 11.4 to 12.6, 22.8 to 25.2, 34.2 to 37.8, 45.6 to 50.4, 51.3 to 56 Connector
8 RECOM | RACM30-K/277 Series | AC/DC, 30W
Fokus
30 85 - 305 Single, Dual 12, 15, 24, 36, 48, 5, 54, ± 12, ± 15 THT, Wired, Connector, Push-in Terminal
9 RECOM | RACM550-G Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 550W, Single Output
Fokus
550 80 - 264 Single 22 to 26, 34 to 38, 46 to 50, 54 to 58 Connector/Screw Terminal
10 RECOM | RACM60-K Series | AC/DC, Single Output
Fokus
40, 60 80 - 264, 80 - 305 Single 12, 15, 24, 36, 48, 5 Connector, PCB Mounting Pins
11 RECOM | RACM600-L Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 600W, Single Output
Fokus
600 80 - 275 Single 19.2 to 28.8, 38.4 to 56, 9.6 to 14.4 Connector/Screw Terminal
12 RECOM | RACM90-K Series | AC/DC, Connector, 90W, Single Output
Fokus
90 85 - 264 Single 12, 15, 24, 36, 48 Connector
13 RECOM | RACPRO1-4SP Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
Fokus
120, 240 22 - 28 4 Channels 24 DIN-Rail
14 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
Fokus Neu
9 - 56 Single 12 / 24 / 48 DIN-Rail
15 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
Fokus Neu
120 85 - 277 Single 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 DIN-Rail
16 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Fokus Neu
240 85 - 277 Single 24 to 29 DIN-Rail
17 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Fokus Neu
240 85 - 277 Single 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 DIN-Rail
18 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Fokus Neu
480 85 - 277 Single 24 to 28, 48 to 56 DIN-Rail
19 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Fokus
240 320 - 575 Single 24 to 28 DIN-Rail
20 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Fokus
480 320 - 575 Single 24 to 28, 48 to 56 DIN-Rail
21 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960W, Single Output
Fokus
960 320 - 575 Single 24 to 28, 48 to 56 DIN-Rail
1200W AC/DC-Power ohne Lüfter Bild

1200W AC/DC-Power ohne Lüfter

DC/AC-Wandler für die Industrie

Die RECOM-Baureihe ID250 umfasst modulare DC/AC-Wechselrichter mit 24V, 48V, 72V oder 110V DC Nenneingangsspannung. Der Ausgang liefert Einphasen-Wechselstrom mit 200-240V oder 50-156V bei der Ausführung mit 48V-Eingang. Die Baureihe hat die Zulassung für Bahnwendungen, ist aber auch für den allgemeinen Industrieeinsatz geeignet.
Serie Typ Beschreibung
IAC260
IAC260
Neu
Inverter 220W DC/1AC Inverter for Railway Applications in IP65
ID250
ID250
Railway Inverter Power 240W, Vin 24-48-72-110VDC, Vout 48VDC: 50-156VAC / 24-72-110VDC: 200-240VAC

Hochleistungs-DC/DC-Wandler für die Industrie

Die RECOM-Baureihe SD1200 von 1,2kW DC/DC-Wandlern gibt es mit flexiblen Eingangs- und Ausgangsspannungen. Mit der Zulassung für Bahnanwendungen ist die Baureihe auch für allgemeine Industrieanwendungen geeignet. Sie verfügt über fünf DC-Eingangsspannungsbereiche, die den Bereich von 16,8V bis 170V DC abdecken, sowie über drei DC-Ausgangsvarianten mit 24V, 48V und 110V Nennspannung.

De Baureihe SD2800 umfasst nicht isolierte 2,8kW DC/DC-Wandler mit verschiedenen Kombinationen nominaler Ein- und Ausgangsspannungen. Optional können die Wandler auch mit Drehstrom versorgt werden.

In der Industrie nutzen Gabelstapler und andere Materialtransporteinrichtungen häufig Antriebsbatterien mit Spannungen zwischen 320V und 600V. Die Baureihe SD4000 von Bordstromversorgungen erzeugt optional 24V oder 48V aus der Hochvolt-Batterie und liefert 4kW mit hoher Effizienz. Das Produkt für das 19“ Rack kann per Grundplatte oder mit Flüssigkeit gekühlt werden.
Serie Typ Beschreibung
SD1200
SD1200
Railway Converter Power 900-1200W, Vin 24V-110V, Vout 24V-110V
SD2800
SD2800
Step-Down-Rectifier Power 2.5-3.5kW, Vin 44V3AC or 16-110VDC, Vout 12-48V
SD4000
SD4000
Cascadable PSU Power 4kW, Vin 320/450/600VDC, Vout 24-110V
SD7008
SD7008
Neu
Battery charger 7kW DC/DC converter for Fuel Cell use and Battery Charging
  Serie Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
1 RECOM | RBBA3000 Series | DC/DC, THT, 3000W, Single Output
Fokus
3000 9 - 60 Single 0 to 60 THT
2 RECOM | REC10K-AW Series | DC/DC, THT, 10W
Fokus
10 9 - 36, 18 - 75 Single, Dual THT
3 RECOM | REC20K-Z Series | DC/DC, THT, 20W
Fokus
20 9 - 36, 18 - 75 Single, Dual 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 12, ± 15 THT
4 RECOM | REC30K Series | DC/DC, THT, 30W
Fokus
30 9 - 36, 18 - 75, 36 - 72, 36 - 75 Single, Dual 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 12, ± 15, ± 5 THT
5 RECOM | REC5K-AW Series | DC/DC, THT, 5W, Single Output
Fokus
5 9 - 36 Single 5 THT
6 RECOM | REC5K-RW Series | DC/DC, THT, 5W, Single Output
Fokus
5 9 - 36 Single 3.3 to 15, 5 THT
7 RECOM | REC6K-AW Series | DC/DC, THT
Fokus Neu
5, 6 9 - 36, 18 - 75 Single, Dual 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 12, ± 15, ± 5 THT
8 RECOM | REC6K-RW Series | DC/DC, THT
Fokus Neu
5, 6 9 - 36, 18 - 75 Single, Dual 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 THT
9 RECOM | RPA100E-W Series | DC/DC, THT, 100W, Single Output
Fokus
100 18 - 75 Single 10.8 to 13.2, 4 to 5.5 THT
10 RECOM | RPA20-FR Series | DC/DC, THT, 20W
Fokus
20 36 - 160 Single, Dual 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, 4.59 to 5.61, ± 12, ± 15, ± 5 THT
11 RECOM | RPA300E Series | DC/DC, THT, 300W, Single Output
Fokus
300 36 - 72 Single 16 to 35 THT
12 RECOM | RPL-10 Series | DC/DC, SMD (pinless), 50W, Single Output
Fokus
50 4 - 16 Single 0.6 to 5.5 SMD (pinless)
13 RECOM | RPL-20 Series | DC/DC, SMD (pinless), 100W, Single Output
Fokus
100 4 - 16 Single 0.6 to 5.5 SMD (pinless)
14 RECOM | RPL-5.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 25W, Single Output
Fokus
25 2.75 - 17 Single 0.6 to 12 SMD (pinless)
15 RECOM | RPMGH-40 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
Fokus
200, 480 18 - 75 Single 3.3 to 8, 8 to 24 PCB Mounting Pins
16 RECOM | RP100-FW Series | DC/DC, THT, 100W, Single Output
Coming Soon
100 9 - 36, 18 - 75 Single 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 25.2 to 30.8, 4.5 to 5.5, 43.2 to 52.8, 48.6 to 59.4 THT
17 RECOM | RP50-AW Series | DC/DC, THT, 50W
Coming Soon
50 9 - 36, 18 - 75 Single, Dual 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 24 THT
18 RECOM | RP20-FR Series | DC/DC, THT, 20W
20 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 Single, Dual 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 THT

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere Parametersuche, informieren Sie sich über unsere maßgeschneiderten Lösungen oder finden Sie einen Verkaufsberater in Ihrer Nähe.