Kompetenz in Hochfrequenz
Um die Anstrengungen noch effektiver auf die Verbesserung von EMV-Lösungen für Stromversorgungen zu konzentrieren, hat RECOM seine 3.000m² große
Zentrale im Campus-Stil in Gmunden, Österreich, errichtet. Unter den erstklassigen Einrichtungen ist RECOM besonders stolz auf seine hauseigenen Labore.
Neben der Erweiterung der bestehenden Prüf- und Qualitätslabore hat RECOM ein hochmodernes EMV-Labor eingerichtet und damit eine bedeutende neue Einrichtung im Hochfrequenz-Forschungssektor für Süddeutschland und Österreich geschaffen. Das von Rohde & Schwarz ausgestattete neue Labor verfügt über eine 3-m-SAC (Semi-Anechoic Chamber / Absorberelement-Messraum), die der Norm CISPR 16 entspricht. Sie ermöglicht es dem Unternehmen, Pre-Compliance-Messungen sowie Störaussendungs- und Störfestigkeitstests im Frequenzbereich von 30MHz bis 3GHz durchzuführen.
Die SAC eignet sich für die automatisierte Messung von Prüflingen mit einem Durchmesser von bis zu 1,5 Metern. Das Labor umfasst zudem alle Geräte, die für Messungen nach EN 61000-4-x und EN 61000-3-2 erforderlich sind. Dies macht RECOM zu einem führenden Anbieter von Services im Bereich der elektromagnetischen Verträglichkeit und zu einem der wenigen Unternehmen, die externe EMV-Laborressourcen anbieten – unterstützt durch EMV-Expertenberatung bei gestrahlten und leitungsgebundenen Störungen.