在铁路运输和物料搬运等交通运输应用中使用的功率转换器,必须能够抵御十分恶劣的工作环境。作为定制解决方案的专家,RECOM 及其子公司 Power Control Systems 面向电池充电/调节和一般用途,提供一系列可靠耐用的 AC/DC 电源,以及具有低压和高压牵引电池输入的 DC/DC 转换器。以下设计特意以平台解决方案形式开发,便于 RECOM 快速、轻松、经济地对这些解决方案进行修改,从而满足各种客户需求。
系列 | 类型 | 描述 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
MA11000
| Bidirectional Battery balancer | Power 11kW, Input Voltage Range 180-480V3AC, Output Voltage Discharge 4-300VDC | |||
![]() |
MA2000
| Bidirectional Battery balancer | Power 1.4-2kW, Input Voltage Range 90-264VAC / 3-120VDC, Output Voltage Discharge 2-120VDC | |||
![]() |
SD2800
| Step-Down-Rectifier | Power 2.5-3.5kW, Vin 44V3AC or 16-110VDC, Vout 12-48V |
系列 | 功率(W) | 输入电压(V) | 输出路数 | 主输出电压(V) | 安装类型 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
RMOD300-UW
重点
| 300.0 | 18.0 - 126.0 | 单路 | 12.2, 13.7, 24.5 | 连接器 | |
2 |
![]() |
RMOD360-UW
重点
| 360.0 | 18.0 - 126.0 | 单路 | 24.5 | 连接器 | |
3 |
![]() |
RMOD400-EW
重点
| 400.0 | 24.0 - 120.0 | 单路 | 13 | 连接器 | |
4 |
![]() |
RMOD400-W
重点
| 400.0 | 12.0 - 56.0, 24.0 - 120.0 | 单路 | 13, 24 | 连接器 | |
5 |
![]() |
RMOD500-W
重点
| 500.0 | 32.0 - 96.0 | 单路 | 11.7, 12.4, 13, 13.7, 23.5, 24.5 | 连接器 | |
6 |
![]() |
RMOD600-EW
重点
| 600.0 | 24.0 - 120.0 | 单路 | 13 | 连接器 | |
7 |
![]() |
RMOD600-W
重点
| 600.0 | 24.0 - 120.0 | 单路 | 24 | 连接器 | |
8 |
![]() |
RMOD2000-EW
即将推出
| 2000.0 | 180.0 - 950.0 | 单路 | 12 ‐ 14, 24 ‐ 28 | 连接器 | |
9 |
![]() |
RMOD4000-EW
即将推出
| 4000.0 | 180.0 - 950.0 | 单路 | 12 ‐ 14, 24 ‐ 28 | 连接器 |