用于智能家居和智能办公室的微型电源

为了满足智能建筑领域的新兴需求,RECOM 扩展了其现有的低功率 RAC 系列,推出成本更低并获得智能家居认证的全新 AC/DC 转换器。

智能联网的智能家居和智能办公室 通常要求控制系统具有许多“始终开启”的低功率节点、执行器和传感器。RECOM 经济型 AC/DC 电源专为智能建筑基础设施全天候供电而设计,具有极低的待机功耗(低至 35mW)、超宽的输入电压范围并通过家用 (IEC/EN60335-1)、CE (LVD+EMC+RoHS2) 和工业安全认证 (IEC/EN/UL60950)。该电源尺寸紧凑,便于板载或板外安装,并输出可靠、稳压的本地直流电源,支持短路和过载保护,并具备增强隔离,适用于智能建筑自动化应用。

主要特征:

  • 提供 1-20 W 转换器,支持多种安装选项
  • 3-30 W 转换器可安装在标准嵌入式壁挂盒(RACM18-ER 和 RACM30-ER)
  • 带电线的转换器*
  • 低待机功耗:低至 35mW
  • 宽输入电压范围 (80-305 VAC)
  • UL/IEC/EN60950-1 和 60335-1 认证
  • UL/IEC/EN60601-1 认证(RACM18-ER 和 RACM30-ER)
  • 完全保护:过压保护 (OVP)、光纤自动切换保护 (OLP)、短路保护 (SCP)、过温保护 (OTP)、欠压锁定 (UVLO)
  • 3 年保修

应用:

  • 智能家居和智能办公室
  • 楼宇自动化
  • 安全与通信系统
  • 门禁控制
  • 远程传感器和执行器
  • 温控系统
  • 触屏界面
  • 车库开门器

请下载产品传单