RoHS Compliance

RECOM产品已获得RoHS2.1认证
RoHS指令根据新欧盟指令2011/65/EU进行了更新,现在是CE标志的要求之一。自2013年1月起,所有CE标志的产品必须在符合性声明中包含RoHS2。

Responsive image
欧盟委员会于2015年公布了重新制定(recast)RoHS2.1指令,提出额外四个邻苯二甲酸酯物质(DEHP,BBP,DBP和DIBP)。成员国必须于2019年之前(医疗产品的期限是2021年),修改本国法律以遵守指令。RECOM得知这个发布和推出日期,已着手进行重新认证的程序。

唯一可靠地证明产品完全符合RoHS2.1的方式是进行全量化学分析,因此我们已经进入RoHS2.1重新认证的程序,在RoHS检测报告中包括了DEHP、BBP、DBP和DIBP。我们将重新检测我们产品系列其他的工业和医疗级产品,如此一来我们就能在推出日期之前,提早为我们的客户提供无DEHP、BBP、DBP和DIBP的认证产品。到目前为止,我们还没有在我们所检测的产品中发现这些新限制物质的含量超过建议标准,所以客户应该不需改变他们的零件号、BOM或者库存

RoHS(有害物质限制)不应与REACH(化学品注册、评估、许可和限制)混淆。 RoHS指令的目的是防止产品中的危险化学品污染环境,并严格限制违禁物质的含量应小于重量的0.1%(镉为0.01%)。相较于RoHS,REACH SVHC清单(高关注度物质)包含更多的化学物质,大部分是如果吸收了高含量会致癌或先天缺陷的已知或可疑物质。所以跟最终用户比,REACH更保护制造产品的工人。另外一个差异是REACH也适用于纯化学物质(而不是产品的一部分),因此尽管有风险,仍允许产品含有微量的物质。 RECOM无论是在制程中或最终产品中都不使用大量的化学品,因此RECOM的产品也符合REACH法规。

焊锡温度曲线图

我们建议的温度曲线可通过下方的链接下载。我们使用JEDEC-STD020C指南设定回流流程(预制构件的厚度>2,5mm,容积350 - 2000mm³):

通孔转换器(波峰焊)

波峰峰值温度:260°C
波峰最长接触时间:255°C最多五秒

引脚镀层:100%纯锡

表面贴装器件转换器(回流焊)

回流焊峰值温度:245°C最多三十秒

引脚镀层:錫、銀、銅

在外壳及包装上使用标志以示产品符合RoHS规定

符合RoHS的产品会在我们所有的财务文件中特别标示(订单确认、交货单及发票),并于产品说明旁备注“RoHS-konform”或“RoHS-compliant” 等字句。转换器本身会有符合RoHS的标志(一条斜线划掉圆圈内的Pb)。此外,包装管上也会有相同标志的贴纸。