RECOM产品外观变更通知

产品信息 2015 年 12 月

尊敬的客户:

作为持续改善的一部分,我们正对所有塑料外壳的产品做外观变更,RECOM的标示将从激光印刷改成浮凸压印。这个变化是我们防伪策略的一部分,使用新的注塑模具后会降低制假者盗用我们的品牌制作且贩卖非法的复制品以防止我们产品的质量及可靠性的声誉受损

由于产品本身、产品的材料、结构、性能或规格等都没有改变,因此不会发布产品变更通知。将所有30,000种产品一次性地从原本的壳体换成新的防伪设计是不切实际的,因此我们会慢慢地将每一系列的产品转换成新壳体。一旦一个系列用新的壳体生产,就不会再以原本的壳体生产,因此所有的产品系列最终都会有复制保护(SMD、IP3、SIP4、SIP7、SIP8、SIP12、DIP14、DIP16、DIP24、AC/DC等)。

在转换的期间中,有可能会同时收到有原本壳体和防伪壳体的产品,但是我们会避免在单一种系列里面混合出货。请注意,我们也利用这个机会将我们的商标统一化,以符合管理机构制定的新规定。由于这些只是外观上的变更,原本的和防伪的版本可以100%互换使用,RECOM保证它们的性能和规格完全一样。

如有任何问题,请联系我们的销售团队:

… 没有找到您需要的内容?

请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。