高转换速率 SiC 晶体管驱动器需要具有高隔离电压和低隔离电容的 +20/-5 V 或 +15/-3 V 隔离式非对称电源。RxxPxxyyD 系列经过专门设计,可满足这一严苛要求,隔离电压为 6400 VDC,隔离电容 <10 pF。双路输出具有自动功率共享功能,因此 DC/DC 转换器可与等功率 (1 W + 1 W) 或等电流 (1.6 W + 0.4 W) 驱动器应用配用。内部变压器利用壶形铁芯从物理上将输入和输出绕组隔离,但转换器仍可安装到符合工业标准的 SIP7 封装中。RxxP2xxyyD 系列提供 5、12、15 或 24 V 的输入电压选项,并已通过最新标准 UL/IEC62368 安全认证。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R05P22005D
| 2 | 隔离 | 5 | 20 / -5 | SIP7 |
| ||||||
| 2 |
|
R05P22005D/P
| 2 | 隔离 | 5 | 20 / -5 | SIP7 |
| ||||||
| 3 |
|
R12P22005D
| 2 | 隔离 | 12 | 20 / -5 | SIP7 |
| ||||||
| 4 |
|
R12P22005D/P
| 2 | 隔离 | 12 | 20 / -5 | SIP7 |
| ||||||
| 5 |
|
R15P22005D
| 2 | 隔离 | 15 | 20 / -5 | SIP7 |
| ||||||
| 6 |
|
R15P22005D/P
| 2 | 隔离 | 15 | 20 / -5 | SIP7 |
| ||||||
| 7 |
|
R24P22005D
| 2 | 隔离 | 24 | 20 / -5 | SIP7 |
| ||||||
| 8 |
|
R24P22005D/P
| 2 | 隔离 | 24 | 20 / -5 | SIP7 |
|
| 特性 | RxxP22005 |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 2 |
| 隔离 | 隔离 |
| 主输出电压(V) | 20 / -5 |
| 输出路数 | 双路 |
| 输出电流 1 (mA) | 50 |
| 输出电流 2 (mA) | -200 |
| 隔离电压 (kV) | 6.4 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP7 |
| 长度 (mm) | 19.5 |
| 宽度 (mm) | 9.8 |
| 高度 (mm) | 12.5 |
| 认证 | CB, EN 55022, EN 60601-1, EN 62368-1, UL 60950-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 90 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 非稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R05P22005D
| 2 | 20 | 5 | THT |
| ||
| 2 |
|
R05P22005D/P
| 2 | 20 | 5 | THT |
| ||
| 3 |
|
R12P22005D
| 2 | 20 | 12 | THT |
| ||
| 4 |
|
R12P22005D/P
| 2 | 20 | 12 | THT |
| ||
| 5 |
|
R15P22005D
| 2 | 20 | 15 | THT |
| ||
| 6 |
|
R15P22005D/P
| 2 | 20 | 15 | THT |
| ||
| 7 |
|
R24P22005D
| 2 | 20 | 24 | THT |
| ||
| 8 |
|
R24P22005D/P
| 2 | 20 | 24 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RxxP2xxyy.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 宽带隙栅极驱动器的新兴发展趋势 | Blog Article | 2024-7-12 |
| WBG 器件给栅极驱动器电源带来了难题 | Blog Article | 2024-6-14 |
| 隔离式 1W 和 2W 转换器可满足多种应用需求 | Blog Article | 2023-6-2 |
| 高隔离 DC/DC 转换器符合绿色环保要求 | Blog Article | 2022-12-2 |
| 如何破解您的 DC/DC 转换器 - 第一部分 | Blog Article | 2022-1-28 |
| High Isolation DC/DC Converters for Gate Drivers | 2018-11-15 | |
| Designing Robust Transistor Circuits with IGBTs and SIC MOSFETs | 2018-3-30 |