低成本、薄型设计、500 mW SMD 隔离式 DC/DC 单输出转换器,非常适合隔离要求较高的通信、电流检测和医疗等应用。R05CT05S 就是其中一款解决方案,具有 5 V 输入和用户可定义的稳压单路 3.3 V 或 5 V 输出。该器件没有最低负载要求,标准隔离为 5 kVAC/1 min,并具有双重患者保护 (2MOPP),适用于医疗应用。工作温度范围为 -40 °C 至 +140 °C(需降额)。
产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
R05CT05S-CT
重点
| 0.5 | 隔离 | 5.0 | 5 | SMD 16 Pin |
| ||||||
2 |
![]() |
R05CT05S-R
重点
| 0.5 | 隔离 | 5.0 | 5 | SMD 16 Pin |
|
特性 | RxxCTxxS |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 0.5 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 5.0 |
主输出电压(V) | 5 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 100.0 |
隔离电压 (kV) | 5.0 |
安装类型 | SMD |
封装类型 | SMD 16 Pin |
长度 (mm) | 10.3 |
宽度 (mm) | 7.5 |
高度 (mm) | 2.6 |
认证 | CB, EN 60601-1, EN 60950-1, EN 62368-1, IEC 60950-1, UL 60601-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 55.0 |
保护功能 | SCP |
微调引脚输出电压调整 | SELECTABLE |
控制引脚功能 | 使能 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
输出电压信息 | 3.3/3.7/5.0/5.4 |
产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
R05CT05S-CT
重点
| 0.5 | 5.0 | 5.0 | SMD |
| ||
2 |
![]() |
R05CT05S-R
重点
| 0.5 | 5.0 | 5.0 | SMD |
|
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RxxCTxx.pdf | Datasheet |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Podcast | |
| Podcast | 2020-11-10 |
| Official Press Release | 2020-10-22 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Video | 2020-12-14 |
| Youtube Video | 2020-11-17 |