RxxC1TFxxS 系列是隔离型 DC/DC 转换器的最新突破。该系列采用超紧凑 5 x 4 mm SMD 封装且厚度仅为 1.18 mm,在同类产品中树立了新的尺寸和性能标准。提供 3 kVAC/1 s 隔离,3.3 V 或 5 V 可选输出电压,非常适合通信端口隔离、工业自动化、物联网和传感器隔离等应用。具有 3 V 至 5.5 V 的宽输入电压范围和最高可达 125°C(需降额)的环境温度范围,确保在各种环境下可靠工作。RxxC1TFxxS 系列通过其集成化解决方案简化了设计过程,尺寸紧凑且性能可靠,非常适合要求苛刻的电子系统。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R05C1TF05S-CT
重点
| 1 | 隔离 | 5 | 5 | 12 pad LGA |
| ||||||
| 2 |
|
R05C1TF05S-R
重点
| 1 | 隔离 | 5 | 5 | 12 pad LGA |
|
| 特性 | RxxC1TFxxS |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 1 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 5 |
| 主输出电压(V) | 5 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 200 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | SMD (无引脚) |
| 封装类型 | 12 pad LGA |
| 长度 (mm) | 5 |
| 宽度 (mm) | 4 |
| 高度 (mm) | 1.18 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 80 |
| 保护功能 | OLP, OTP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | SELECTABLE |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 输出电压信息 | 3.3/5.0 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R05C1TF05S-CT
重点
| 1 | 5 | 5 | SMD (无引脚) |
| ||
| 2 |
|
R05C1TF05S-R
重点
| 1 | 5 | 5 | SMD (无引脚) |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RxxC1TFxxS.pdf | Datasheet | |
| R05C1TF05S_Layout_EMI_Guidelines.pdf | 2024-12-12 | |
| RxxC1TFxxS_4LayerEVM.zip | Gerber File | 2024-9-16 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 树立 1 W 隔离型稳压 DC/DC 转换器新标准 | Official Press Release | 2024-4-9 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RxxC1TF: New standard set for a 1W isolated and regulated DC/DC | Youtube Video | 2024-4-9 |