RU DC/DC 转换器提供两个独立的隔离输出。典型应用包括需要通道间隔离的多通道电路。RUM 采用小型封装,但能提供相似的技术规格,适用于空间有限的应用。这两款转换器均提供 1 KVDC 输入/输出隔离和 1 kVDC 输出/输出隔离。
/H 型号在输入和输出之间提供 2 kVDC 隔离。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RUM-050505
| 1 | 隔离 | 5 | 5 / 5 | SIP6 |
| ||||||
| 2 |
|
RUM-050505/H
| 1 | 隔离 | 5 | 5 / 5 | SIP6 |
| ||||||
| 3 |
|
RUM-050505/HP
| 1 | 隔离 | 5 | 5 / 5 | SIP6 |
| ||||||
| 4 |
|
RUM-050505/P
| 1 | 隔离 | 5 | 5 / 5 | SIP6 |
| ||||||
| 5 |
|
RUM-3.30505
| 1 | 隔离 | 3.3 | 5 / 5 | SIP6 |
| ||||||
| 6 |
|
RUM-3.30505/H
| 1 | 隔离 | 3.3 | 5 / 5 | SIP6 |
| ||||||
| 7 |
|
RUM-3.30505/HP
| 1 | 隔离 | 3.3 | 5 / 5 | SIP6 |
| ||||||
| 8 |
|
RUM-3.30505/P
| 1 | 隔离 | 3.3 | 5 / 5 | SIP6 |
|
| 特性 | RUM |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 功率(W) | 1 |
| 隔离 | 隔离 |
| 主输出电压(V) | 5 / 5 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 100 |
| 输出电流 2 (mA) | 100 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP6 |
| 长度 (mm) | 16.55 |
| 宽度 (mm) | 6 |
| 高度 (mm) | 7.7 |
| 指令 | RoHS 2 (6/6) |
| 包装类型 | 管装 |
| 输出类型 | 非稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RUM-050505
| 1 | 5 | 5 | THT |
| ||
| 2 |
|
RUM-050505/H
| 1 | 5 | 5 | THT |
| ||
| 3 |
|
RUM-050505/HP
| 1 | 5 | 5 | THT |
| ||
| 4 |
|
RUM-050505/P
| 1 | 5 | 5 | THT |
| ||
| 5 |
|
RUM-3.30505
| 1 | 5 | 3.3 | THT |
| ||
| 6 |
|
RUM-3.30505/H
| 1 | 5 | 3.3 | THT |
| ||
| 7 |
|
RUM-3.30505/HP
| 1 | 5 | 3.3 | THT |
| ||
| 8 |
|
RUM-3.30505/P
| 1 | 5 | 3.3 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RU_RUM.pdf | Datasheet |