RSP250-M 系列

  • 符合 MIL-STD-461G 和 MIL-STD-1275E 标准
  • 4:1 宽输入电压范围(9 - 36 VDC)
  • CTRL 开/关
  • 浪涌限流器
  • 反极性保护
  • 保护措施:SCP、OCP、OVP、OTP 和 UVP
  • 提供 3 年保修

RECOM RSP250-40M 系列是增强隔离型 DC/DC 转换器性能和合规的终极电涌保护器。产品设计符合 MIL-STD-461G 和 MIL-STD-1275E 标准,确保其在军用级电源解决方案方面的可靠性能。RSP250-40M 具有 4:1 的输入电压范围(9 - 36 VDC),并能够处理高达 250 W 的功率,适用于各种恶劣的应用环境。产品提供用于远程控制的 CTRL 开/关功能、用于平滑启动的浪涌电流限制器,以及用于延长使用寿命的反极性保护功能。短路保护 (SCP)、过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP)、过温保护 (OTP) 和欠压保护 (UVP) 等全面保护措施,可确保设备的安全稳健。RSP250-40M 系列非常适合军事和航空航天应用,是 RECOM 现有隔离型 DC/DC 转换器的理想补充,符合合规标准,并提供增强的系统保护。

  产品编号 功率(W) 隔离 输入电压(V) 主输出电压(V) 封装类型
1 RECOM | RSP250-40M | DC/DC, THT, 250W, Single Output
250 隔离 9 - 36 40 2.28"x1.45"
特性 RSP250-M
Product Category DC/DC
功率(W) 250
隔离 隔离
输入电压(V) 9 - 36
主输出电压(V) 40
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 15000
隔离电压 (kV) 2.25
安装类型 THT
封装类型 2.28"x1.45"
长度 (mm) 57.9
宽度 (mm) 36.8
高度 (mm) 12.7
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 70
保护功能 OLP, OTP, SCP
控制引脚功能 使能
指令 REACH, RoHS 2+ (10/10)
包装类型 卷盘
质保 3 年
  产品编号 功率(W) 输出电压 1(V) 输入电压(V) 安装类型
1 RECOM | RSP250-40M | DC/DC, THT, 250W, Single Output
250 40 9 - 36 THT

文件

标题 类型 日期
RSP250-40M.pdf Datasheet
RSPx-40M_AppNote.pdf PDF 2024-12-12

… 没有找到您需要的内容?

请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。