RSK-RUW 系列是一款先进的隔离式 DC/DC 转换器,具有 4.5 VDC - 36 VDC 的超宽 8:1 输入电压范围。RSK-RUW 还包括开/关控制功能,以增加便利性和精度。该设备拥有高精度和严格的线路和负载调节,即使在恶劣环境中也能发挥稳定的性能。RSK-RUW 还包括连续短路保护和欠压锁定 (UVLO) 功能,以增强安全性。该产品已通过 IEC/EN/UL 62368-1 认证,适用于多种工业应用。RSK-RUW 的最大输出功率为 2 W,并且能够在 0% 最小负载下工作,适用于多种应用。该设备还具有高效率,典型值为 88.5%。最后,RSK-RUW 绝缘等级为基本绝缘,隔离电压为 3 kVDC/1 min 以及 -40 °C 至 85 °C 的工业工作温度范围(无需降额),非常适合在要求苛刻的工业环境中使用。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RSK-2405SRUW/H3
重点
| 2 | 隔离 | 4.5 - 36 | 5 | SIP8 |
| ||||||
| 2 |
|
RSK-2412SRUW/H3/ADJ
重点
| 2 | 隔离 | 4.5 - 36 | 3.3 ‐ 17 | SIP8 |
|
| 特性 | RSK-RUW |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 2 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 4.5 - 36 |
| 输出路数 | 单路 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP8 |
| 长度 (mm) | 21.8 |
| 宽度 (mm) | 9.2 |
| 高度 (mm) | 11.1 |
| 认证 | CB, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 85 |
| 保护功能 | SCP |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RSK-2405SRUW/H3
重点
| 2 | 5 | 4.5 - 36 | THT |
| ||
| 2 |
|
RSK-2412SRUW/H3/ADJ
重点
| 2 | 12 | 4.5 - 36 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RSK-RUW.pdf | Datasheet | |
| RSK- Reliability Test Report.pdf | 2025-9-25 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 新型 DC/DC 转换器可简化定制项目 | Blog Article | 2023-6-16 |
| 极受欢迎的R78、RKE、RFMM、RSO、RY、RSE、RS3系列升级了 | Official Press Release | 2023-3-21 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Latest RECOM DC/DC Upgrades: Heightened Performance Without Heightened Price | Youtube Video | 2023-7-10 |