RPP20 系列 4:1 输入范围 DC/DC 转换器非常适合需要 -45°C 至 +115°C 宽工作温度范围的高端工业应用和 COTS 军事应用。转换器的外壳尺寸虽然非常紧凑,但内置 EN-55022 B 级 EMC 滤波器,无需任何外部组件。RPP20 采用带棱纹的外壳样式,可以实现主动冷却。该系列已通过 UL-60950-1 认证。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPP20-2405SW
| 20 | 隔离 | 9 - 36 | 4.5 ‐ 5.5 | 1.6"x1" |
|
| |||||
| 2 |
|
RPP20-2412DW
| 20 | 隔离 | 9 - 36 | ± 12 | 1.6"x1" |
|
| |||||
| 3 |
|
RPP20-2412SW
| 20 | 隔离 | 9 - 36 | 10.8 ‐ 13.2 | 1.6"x1" |
|
|
| 特性 | RPP20-W |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 20 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 9 - 36 |
| 隔离电压 (kV) | 2.25 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 1.6"x1" |
| 长度 (mm) | 40.6 |
| 宽度 (mm) | 25.4 |
| 高度 (mm) | 12.7 |
| 认证 | EN 55022, UL 60950-1 |
| 保护功能 | SCP |
| 指令 | RoHS 2 (6/6) |
| 包装类型 | 管装 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPP20-2405SW
| 20 | 5 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 2 |
|
RPP20-2412DW
| 20 | 12 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 3 |
|
RPP20-2412SW
| 20 | 12 | 9 - 36 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPP20-2405SW.pdf | Datasheet | |
| RPP20-2412DW.pdf | Datasheet | |
| RPP20-2412SW.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| DC/DC Converters in High Temperature Environments | Video |