RPMH-1.5-EVM-1 系列

  • RPMH-1.5 电源模块评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
  • 轻松对控制、电源良好信号、时序控制和感应功能进行评估

RPMH-1.5-EVM-1 由外部直流电源供电,可提供恒定的输出电压,输出电流最高可达 1.5 A。可以对 RPMH-1.5 的所有功能(例如微调、时序控制、控制和感应)进行评估。同样,可以在设计之前对过载或过温条件下的性能轻松进行评估。

功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 特性 RPMH-1.5-EVM-1
    Product Category DC/DC
    输出路数 单路
    输出电流 1 (mA) 1500
    封装类型 开放式
    长度 (mm) 85
    宽度 (mm) 55
    高度 (mm) 5.9
    电流(A) 1.5
    控制引脚功能 使能
    包装类型 单盒

    文件

    标题 类型 日期
    RPMH-1.5-EVM-1.pdf Datasheet
    Gerber Files_RPMH-1.5-EVM-1.zip Gerber File