RPMGE-10 系列

  • 10A,八分之一砖型非隔离式
  • 18 VDC 至 75 VDC(90VDC,瞬变)的宽输入范围
  • 3.3 VDC 至 15 VDC 的可调节输出
  • 标配八分之一砖型
  • 效率最高可达 95%
  • 降额时工作温度可达 120°C
  • 提供 3 年保修

RPMGE-10 系列是八分之一砖型非隔离式 10A DC/DC 转换器。该产品的转换效率高、散热设计良好,即使在高温环境下,降额也非常小。该设备非常适合作为分布式电源架构中的负载点解决方案,用于 24 V、28 V 和 48 V 的电源轨。标准型号提供的功能包括:可微调的输出、遥感和远程控制功能,以及欠压锁定、过载、过温和短路保护。

功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  •   产品编号 输入电压(V) 主输出电压(V) 封装类型 电流(A)
    1 RECOM | RPMGE12-10 | DC/DC, PCB Mounting Pins, 120 W, Single Output
    重点
    18 - 75 8 ‐ 15 开放框架式1/8砖 10
    2 RECOM | RPMGE5.0-10 | DC/DC, PCB Mounting Pins, 50 W, Single Output
    重点
    18 - 75 3.3 ‐ 8 开放框架式1/8砖 10
    特性 RPMGE-10
    AC/DC 或 DC/DC DC/DC
    隔离 非隔离
    输入电压(V) 18 - 75
    输出路数 单路
    输出电流 1 (mA) 10000
    安装类型 PCB安装引脚
    封装类型 开放框架式1/8砖
    长度 (mm) 56.4
    宽度 (mm) 22.9
    高度 (mm) 12
    最低工作温度 (°C) -40
    最高工作温度 (°C) 120
    电流(A) 10
    保护功能 OCP, OTP, SCP
    控制引脚功能 使能
    指令 REACH, RoHS 2+ (10/10)
    包装类型 卷盘
    质保 3 年
    输出类型 稳压
      产品编号 功率(W) 输出电压 1(V) 输入电压(V) 安装类型
    1 RECOM | RPMGE12-10 | DC/DC, PCB Mounting Pins, 120 W, Single Output
    重点
    120 12 18 - 75 PCB安装引脚
    2 RECOM | RPMGE5.0-10 | DC/DC, PCB Mounting Pins, 50 W, Single Output
    重点
    50 5 18 - 75 PCB安装引脚

    文件

    标题 类型 日期
    RPMGE-10.pdf Datasheet
    RPMGE-10_Layout_EMI_Guidelines.pdf PDF 2024-12-12
    RPMGE-10_ParallelOperation.pdf PDF 2024-12-12
    外部器件不是必需的。如果输入电压超过26V,那么推荐使用一个输入电容。输出电容有助于进一步减少输出纹波,总之纹波是相对较低的。
    R-78的成本高于线性稳压器因为它是智能的。它看起来跟三个pin脚的稳压器类似,但是里面的控制芯片用来保护稳压器避免过载、高温以及短路。这种高可靠的性能使得它非常强大并且难以被替换。 即使转换器本身比较贵,但它也可以减少输入电源的总功率(因为它需要更少的输出电流)、在装配时它无需精确的散热器、螺丝、螺母以及没有过热烧毁的担忧,在采购和组件存放时它只是1个型号而不是线性稳压器的7个型号(散热器+安装螺丝+输入及输出电容),这意味着R-78的整个电源供应将比“廉价”的线性稳压器更低。
    不可以。开关稳压器的功能跟线性稳压器的不一样,因此这个方式行不通。开关稳压器需要非常良好的接地以正常运作。
    Innoline系列使用智能控制器来测量每个开关周期的输出电流(电流模式控制)。如果输出过载或者说负载电流超出安全限制,过载电流会使转换器过热而关闭(过热保护)。如果输出电流是短路,控制器将关闭输出驱动电路。转换器是连继监测输出状态的,当保护状态消除时转换器自动重启。
    规格书指定了最大容性负载。如果组合电容负载高出限值,转换器在通电后可能会启动短路保护机制。 开关稳压器的情况是如果输入供电突然取消,电容放电可能会回流到转换器的输出端,导致转换器损坏。安装保护二极管可以避免这种逆向电流。
    可以。请参阅Innoline应用说明,您可以找到我们的推荐电路,我们的开关稳压器系列中的每一款都可以接成负电压输出。