RPMB-3.0-EVM-1 由外部直流电源供电,可提供恒定的输出电压,输出电流最高可达 3.0 A。可以对 RPMB-3.0 的微调、控制和感应等功能进行评估。同样,可以在设计之前对过载或过温条件下的性能轻松进行评估。
| 产品编号 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | 电流(A) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPMB12-3.0-EVM-1
| 12.8 - 36 | 9 ‐ 24 | 开放式 | 3 |
| ||||||
| 2 |
|
RPMB15-3.0-EVM-1
| 16 - 36 | 9 ‐ 24 | 开放式 | 3 |
| ||||||
| 3 |
|
RPMB3.3-3.0-EVM-1
| 4 - 36 | 1 ‐ 9 | 开放式 | 3 |
| ||||||
| 4 |
|
RPMB5.0-3.0-EVM-1
| 5.5 - 36 | 1 ‐ 9 | 开放式 | 3 |
|
| 特性 | RPMB-3.0-EVM-1 |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 3000 |
| 封装类型 | 开放式 |
| 长度 (mm) | 85 |
| 宽度 (mm) | 55 |
| 高度 (mm) | 5.9 |
| 电流(A) | 3 |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 包装类型 | 单盒 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPMB12-3.0-EVM-1
| 36 | 12 | 12.8 - 36 |
| |||
| 2 |
|
RPMB15-3.0-EVM-1
| 45 | 15 | 16 - 36 |
| |||
| 3 |
|
RPMB3.3-3.0-EVM-1
| 9.9 | 3.3 | 4 - 36 |
| |||
| 4 |
|
RPMB5.0-3.0-EVM-1
| 15 | 5 | 5.5 - 36 |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPMB-3.0-EVM-1.pdf | Datasheet | |
| Gerber Files_RPMB-3.0-EVM-1.zip | Gerber File |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Non-isolated DC/DC range in SMD LGA footprint now includes inputs up to 36V | Official Press Release | 2020-2-19 |