RPMA5.0-4.5/OF 是一款高效的非隔离降压转换器,采用 1/32 砖封装,输出电流可达 4.5 A。输入电压范围为 9 VDC - 53 VDC,通过固定微调电阻,输出电压可在 5 VDC - 30 VDC 范围内调节。这款转换器尺寸非常紧凑且稳定可靠,典型应用包括工业、医疗、测试和测量以及电信设备中 12 V、24 V、28 V、36 V 和 48 V 总线系统的分布式电源架构电压转换。该转换器的效率最高可达 98%,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,并提供 RECOM 的标准 3 年保修。
| 产品编号 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | 电流(A) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPMA5.0-4.5/OF
重点
| 9 - 53 | 5 ‐ 30 | 开放框架式1/32砖 | 4.5 |
|
|
| 特性 | RPMA-4.5 |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 100 |
| 隔离 | 非隔离 |
| 输入电压(V) | 9 - 53 |
| 主输出电压(V) | 5 ‐ 30 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 4500 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 开放框架式1/32砖 |
| 长度 (mm) | 19.1 |
| 宽度 (mm) | 23.4 |
| 高度 (mm) | 9.6 |
| 认证 | UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 85 |
| 电流(A) | 4.5 |
| 保护功能 | OCP, OTP, UVLO |
| 微调引脚输出电压调整 | 5-30 |
| 控制引脚功能 | 负 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 纸板盒 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| MIN Storage Temperature (°C) | -55 |
| MAX Storage Temperature (°C) | 125 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPMA5.0-4.5/OF
重点
| 100 | 5 | 9 - 53 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPMA-4.5_OF.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RF Surgical System / Silent Surgery | Case Study | 2022-12-22 |
| 高效、宽输入的1/32砖DC/DC转换器 | Official Press Release | 2021-11-11 |