RPA40-FR 系列宽输入范围 DC/DC 转换器专为铁路应用设计,已通过 EN45545-2、EN50155 和 UL/EN/IEC 62368-1 认证。这些高功率密度转换器采用 2“ x 1”封装,输入电压范围为 36 VDC 至 110 VDC,增强型隔离屏障额定值高达 3 kVAC/1 min,特别适合铁路车辆应用。RPA40-FR 转换器虽然体积小巧,但功能丰富,输出电流高达 8 A,典型效率最高可达 90%,无最小负载,UVLO 保护功能,严格稳压和低纹波/噪声系数。可调节输出还提供全面保护措施,可以防止过温、短路、过电流和过电压故障。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPA40-11005SFR
重点
| 40 | 隔离 | 36 - 160 | 4.5 ‐ 5.5 | 2"x1" |
| ||||||
| 2 |
|
RPA40-11012DFR
重点
| 40 | 隔离 | 36 - 160 | ± 12 | 2"x1" |
| ||||||
| 3 |
|
RPA40-11012SFR
重点
| 40 | 隔离 | 36 - 160 | 10.8 ‐ 13.2 | 2"x1" |
| ||||||
| 4 |
|
RPA40-11015DFR
重点
| 40 | 隔离 | 36 - 160 | ± 15 | 2"x1" |
| ||||||
| 5 |
|
RPA40-11015SFR
重点
| 40 | 隔离 | 36 - 160 | 13.5 ‐ 16.5 | 2"x1" |
| ||||||
| 6 |
|
RPA40-11024SFR
重点
| 40 | 隔离 | 36 - 160 | 21.6 ‐ 26.4 | 2"x1" |
| ||||||
| 7 |
|
RPA40-1105.1SFR
重点
| 40 | 隔离 | 36 - 160 | 4.49 ‐ 5.51 | 2"x1" |
|
| 特性 | RPA40-FR |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 功率(W) | 40 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 36 - 160 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 2"x1" |
| 长度 (mm) | 56.4 |
| 宽度 (mm) | 36.83 |
| 高度 (mm) | 15 |
| 认证 | CE, EN 50155, EN 55032, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 105 |
| 保护功能 | OLP, OTP, OVP, SCP |
| 控制引脚功能 | 正 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPA40-11005SFR
重点
| 40 | 5 | 36 - 160 | THT |
| ||
| 2 |
|
RPA40-11012DFR
重点
| 40 | 12 | 36 - 160 | THT |
| ||
| 3 |
|
RPA40-11012SFR
重点
| 40 | 12 | 36 - 160 | THT |
| ||
| 4 |
|
RPA40-11015DFR
重点
| 40 | 15 | 36 - 160 | THT |
| ||
| 5 |
|
RPA40-11015SFR
重点
| 40 | 15 | 36 - 160 | THT |
| ||
| 6 |
|
RPA40-11024SFR
重点
| 40 | 24 | 36 - 160 | THT |
| ||
| 7 |
|
RPA40-1105.1SFR
重点
| 40 | 5.1 | 36 - 160 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPA40-FR.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 40W铁路应用板载DC/DC转换器 | Official Press Release | 2023-4-12 |