RPA20-AW 系列是具有高功率密度、宽输入电压范围的 20W DC/DC 转换器,采用工业标准 1"x1" 封装尺寸。RPA20-AW 转换器虽然尺寸小巧,但功能丰富,输出电流可达 6 A,效率最高可达 88%,无最小负载,1600 VDC 隔离电压,严格稳压和低纹波/噪声系数。输出端还提供全面保护措施,可以防止过温、短路、过电流和过电压故障,单路输出型号提供 ±10% 的调节范围。对于具有散热器的版本,工作温度范围可扩展至 71°C,无需降额。这些转换器已通过 UL 和 EN50155 认证,非常适合在电路板空间有限的铁路和工业应用中使用。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPA20-2405SAW
重点
| 20 | 隔离 | 9 - 36 | 4.5 ‐ 5.5 | 1"x1" |
| ||||||
| 2 |
|
RPA20-2405SAW-HC
重点
| 20 | 隔离 | 9 - 36 | 4.5 ‐ 5.5 | 1"x1" |
| ||||||
| 3 |
|
RPA20-2405SAW/P
重点
| 20 | 隔离 | 9 - 36 | 4.5 ‐ 5.5 | 1"x1" |
| ||||||
| 4 |
|
RPA20-2412DAW
重点
| 20 | 隔离 | 9 - 36 | ± 12 | 1"x1" |
| ||||||
| 5 |
|
RPA20-2412DAW/P
重点
| 20 | 隔离 | 9 - 36 | ± 12 | 1"x1" |
| ||||||
| 6 |
|
RPA20-2412SAW
重点
| 20 | 隔离 | 9 - 36 | 10.8 ‐ 13.2 | 1"x1" |
| ||||||
| 7 |
|
RPA20-2412SAW/N
重点
| 20 | 隔离 | 9 - 36 | 10.8 ‐ 13.2 | 1"x1" |
| ||||||
| 8 |
|
RPA20-2412SAW/P
重点
| 20 | 隔离 | 9 - 36 | 10.8 ‐ 13.2 | 1"x1" |
| ||||||
| 9 |
|
RPA20-2415DAW-HC
重点
| 20 | 隔离 | 9 - 36 | ± 15 | 1"x1" |
| ||||||
| 10 |
|
RPA20-2415DAW/P
重点
| 20 | 隔离 | 9 - 36 | ± 15 | 1"x1" |
| ||||||
| 11 |
|
RPA20-2415SAW
重点
| 20 | 隔离 | 9 - 36 | 13.5 ‐ 16.5 | 1"x1" |
| ||||||
| 12 |
|
RPA20-2415SAW/N
重点
| 20 | 隔离 | 9 - 36 | 13.5 ‐ 16.5 | 1"x1" |
| ||||||
| 13 |
|
RPA20-2415SAW/P
重点
| 20 | 隔离 | 9 - 36 | 13.5 ‐ 16.5 | 1"x1" |
| ||||||
| 14 |
|
RPA20-243.3SAW
重点
| 20 | 隔离 | 9 - 36 | 2.97 ‐ 3.63 | 1"x1" |
| ||||||
| 15 |
|
RPA20-243.3SAW/P
重点
| 20 | 隔离 | 9 - 36 | 2.97 ‐ 3.63 | 1"x1" |
| ||||||
| 16 |
|
RPA20-243.3SAW/P-HC
重点
| 20 | 隔离 | 9 - 36 | 2.97 ‐ 3.63 | 1"x1" |
|
| 特性 | RPA20-AW |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 20 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 9 - 36 |
| 隔离电压 (kV) | 1.6 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 1"x1" |
| 长度 (mm) | 25.4 |
| 宽度 (mm) | 25.4 |
| 认证 | CB, EN 50155, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 71 |
| 保护功能 | OCP, OTP, OVP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPA20-2405SAW
重点
| 20 | 5 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 2 |
|
RPA20-2405SAW-HC
重点
| 20 | 5 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 3 |
|
RPA20-2405SAW/P
重点
| 20 | 5 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 4 |
|
RPA20-2412DAW
重点
| 20 | 12 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 5 |
|
RPA20-2412DAW/P
重点
| 20 | 12 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 6 |
|
RPA20-2412SAW
重点
| 20 | 12 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 7 |
|
RPA20-2412SAW/N
重点
| 20 | 12 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 8 |
|
RPA20-2412SAW/P
重点
| 20 | 12 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 9 |
|
RPA20-2415DAW-HC
重点
| 20 | 15 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 10 |
|
RPA20-2415DAW/P
重点
| 20 | 15 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 11 |
|
RPA20-2415SAW
重点
| 20 | 15 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 12 |
|
RPA20-2415SAW/N
重点
| 20 | 15 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 13 |
|
RPA20-2415SAW/P
重点
| 20 | 15 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 14 |
|
RPA20-243.3SAW
重点
| 20 | 3.3 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 15 |
|
RPA20-243.3SAW/P
重点
| 20 | 3.3 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 16 |
|
RPA20-243.3SAW/P-HC
重点
| 20 | 3.3 | 9 - 36 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPA20-AW.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| The need for ultra-wide input range DC/DC converters | Blog Article | 2019-7-24 |
| Railway Power Supplies | 2019-5-22 | |
| High Power Density DC/DC Converters for Industrial and Electro-Mobility Applications | 2019-5-10 | |
| DC/DC Converters for On-board and Trackside Railway Applications | 2019-3-12 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPA: DC/DC Converters for Industry and Electromobility | Youtube Video | 2018-3-12 |