四分之一砖型 RP40Q 系列 DC/DC 转换器为铁路车辆和高压电池应用而设计。其具有 12:1 的输入电压范围,涵盖单一产品中从标称 24 VDC 到最高 110 VDC 的所有输入电压(包括 EN50155 瞬态电压),并提供 5 V、12 V、15 V、24 V 或 48 VDC 隔离和稳压输出以及感应和微调引脚。该系列转换器在整个输入电压范围内始终保持高效率,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,无需强制空气冷却或降额。转换器外壳配有螺纹插件,使安装更加牢固,可以在高冲击和振动环境中使用。转换器带有 CE 标志,提供三年保修。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RP40Q-11005SRUWB/N
重点
| 40 | 隔离 | 14 - 160 | 4 ‐ 5.5 | 1/4砖 |
| ||||||
| 2 |
|
RP40Q-11005SRUWB/N-HC
重点
| 40 | 隔离 | 14 - 160 | 4 ‐ 5.5 | 1/4砖 |
| ||||||
| 3 |
|
RP40Q-11005SRUWB/P
重点
| 40 | 隔离 | 14 - 160 | 4 ‐ 5.5 | 1/4砖 |
| ||||||
| 4 |
|
RP40Q-11005SRUWB/P-HC
重点
| 40 | 隔离 | 14 - 160 | 4 ‐ 5.5 | 1/4砖 |
| ||||||
| 5 |
|
RP40Q-11012SRUWB/N
重点
| 40 | 隔离 | 14 - 160 | 9.6 ‐ 13.2 | 1/4砖 |
| ||||||
| 6 |
|
RP40Q-11012SRUWB/N-HC
重点
| 40 | 隔离 | 14 - 160 | 9.6 ‐ 13.2 | 1/4砖 |
| ||||||
| 7 |
|
RP40Q-11012SRUWB/P
重点
| 40 | 隔离 | 14 - 160 | 9.6 ‐ 13.2 | 1/4砖 |
| ||||||
| 8 |
|
RP40Q-11012SRUWB/P-HC
重点
| 40 | 隔离 | 14 - 160 | 9.6 ‐ 13.2 | 1/4砖 |
| ||||||
| 9 |
|
RP40Q-11015SRUWB/N
重点
| 40 | 隔离 | 14 - 160 | 12 ‐ 16.5 | 1/4砖 |
| ||||||
| 10 |
|
RP40Q-11015SRUWB/N-HC
重点
| 40 | 隔离 | 14 - 160 | 12 ‐ 16.5 | 1/4砖 |
| ||||||
| 11 |
|
RP40Q-11015SRUWB/P
重点
| 40 | 隔离 | 14 - 160 | 12 ‐ 16.5 | 1/4砖 |
| ||||||
| 12 |
|
RP40Q-11015SRUWB/P-HC
重点
| 40 | 隔离 | 14 - 160 | 12 ‐ 16.5 | 1/4砖 |
| ||||||
| 13 |
|
RP40Q-11024SRUWB/N
重点
| 40 | 隔离 | 14 - 160 | 19.2 ‐ 26.4 | 1/4砖 |
| ||||||
| 14 |
|
RP40Q-11024SRUWB/N-HC
重点
| 40 | 隔离 | 14 - 160 | 19.2 ‐ 26.4 | 1/4砖 |
| ||||||
| 15 |
|
RP40Q-11024SRUWB/P
重点
| 40 | 隔离 | 14 - 160 | 19.2 ‐ 26.4 | 1/4砖 |
| ||||||
| 16 |
|
RP40Q-11024SRUWB/P-HC
重点
| 40 | 隔离 | 14 - 160 | 19.2 ‐ 26.4 | 1/4砖 |
| ||||||
| 17 |
|
RP40Q-11048SRUWB/N
重点
| 40 | 隔离 | 14 - 160 | 38.4 ‐ 52.8 | 1/4砖 |
| ||||||
| 18 |
|
RP40Q-11048SRUWB/N-HC
重点
| 40 | 隔离 | 14 - 160 | 38.4 ‐ 52.8 | 1/4砖 |
| ||||||
| 19 |
|
RP40Q-11048SRUWB/P
重点
| 40 | 隔离 | 14 - 160 | 38.4 ‐ 52.8 | 1/4砖 |
| ||||||
| 20 |
|
RP40Q-11048SRUWB/P-HC
重点
| 40 | 隔离 | 14 - 160 | 38.4 ‐ 52.8 | 1/4砖 |
| ||||||
| 21 |
|
RP40Q-11005SRUW/N
| 40 | 隔离 | 14 - 160 | 4 ‐ 5.5 | 1/4砖 |
| ||||||
| 22 |
|
RP40Q-11005SRUW/N-HC
| 40 | 隔离 | 14 - 160 | 4 ‐ 5.5 | 1/4砖 |
| ||||||
| 23 |
|
RP40Q-11005SRUW/P
| 40 | 隔离 | 14 - 160 | 4 ‐ 5.5 | 1/4砖 |
| ||||||
| 24 |
|
RP40Q-11005SRUW/P-HC
| 40 | 隔离 | 14 - 160 | 4 ‐ 5.5 | 1/4砖 |
| ||||||
| 25 |
|
RP40Q-11012SRUW/N
| 40 | 隔离 | 14 - 160 | 9.6 ‐ 13.2 | 1/4砖 |
| ||||||
| 26 |
|
RP40Q-11012SRUW/N-HC
| 40 | 隔离 | 14 - 160 | 9.6 ‐ 13.2 | 1/4砖 |
| ||||||
| 27 |
|
RP40Q-11012SRUW/P
| 40 | 隔离 | 14 - 160 | 9.6 ‐ 13.2 | 1/4砖 |
| ||||||
| 28 |
|
RP40Q-11012SRUW/P-HC
| 40 | 隔离 | 14 - 160 | 9.6 ‐ 13.2 | 1/4砖 |
| ||||||
| 29 |
|
RP40Q-11015SRUW/N
| 40 | 隔离 | 14 - 160 | 12 ‐ 16.5 | 1/4砖 |
| ||||||
| 30 |
|
RP40Q-11015SRUW/N-HC
| 40 | 隔离 | 14 - 160 | 12 ‐ 16.5 | 1/4砖 |
| ||||||
| 31 |
|
RP40Q-11015SRUW/P
| 40 | 隔离 | 14 - 160 | 12 ‐ 16.5 | 1/4砖 |
| ||||||
| 32 |
|
RP40Q-11015SRUW/P-HC
| 40 | 隔离 | 14 - 160 | 12 ‐ 16.5 | 1/4砖 |
| ||||||
| 33 |
|
RP40Q-11024SRUW/N
| 40 | 隔离 | 14 - 160 | 19.2 ‐ 26.4 | 1/4砖 |
| ||||||
| 34 |
|
RP40Q-11024SRUW/N-HC
| 40 | 隔离 | 14 - 160 | 19.2 ‐ 26.4 | 1/4砖 |
| ||||||
| 35 |
|
RP40Q-11024SRUW/P
| 40 | 隔离 | 14 - 160 | 19.2 ‐ 26.4 | 1/4砖 |
| ||||||
| 36 |
|
RP40Q-11024SRUW/P-HC
| 40 | 隔离 | 14 - 160 | 19.2 ‐ 26.4 | 1/4砖 |
| ||||||
| 37 |
|
RP40Q-11048SRUW/N
| 40 | 隔离 | 14 - 160 | 38.4 ‐ 52.8 | 1/4砖 |
| ||||||
| 38 |
|
RP40Q-11048SRUW/N-HC
| 40 | 隔离 | 14 - 160 | 38.4 ‐ 52.8 | 1/4砖 |
| ||||||
| 39 |
|
RP40Q-11048SRUW/P
| 40 | 隔离 | 14 - 160 | 38.4 ‐ 52.8 | 1/4砖 |
| ||||||
| 40 |
|
RP40Q-11048SRUW/P-HC
| 40 | 隔离 | 14 - 160 | 38.4 ‐ 52.8 | 1/4砖 |
|
| 特性 | RP40Q-RUW |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 功率(W) | 40 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 14 - 160 |
| 输出路数 | 单路 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 1/4砖 |
| 长度 (mm) | 57.9 |
| 宽度 (mm) | 36.8 |
| 认证 | CE, EN 50155, EN 55022, EN 55024, EN 55032, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 105 |
| 保护功能 | OCP, OTP, OVP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | -20%/+10% |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 卷盘 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RP40Q-11005SRUWB/N
重点
| 40 | 5 | 14 - 160 | THT |
| ||
| 2 |
|
RP40Q-11005SRUWB/N-HC
重点
| 40 | 5 | 14 - 160 | THT |
| ||
| 3 |
|
RP40Q-11005SRUWB/P
重点
| 40 | 5 | 14 - 160 | THT |
| ||
| 4 |
|
RP40Q-11005SRUWB/P-HC
重点
| 40 | 5 | 14 - 160 | THT |
| ||
| 5 |
|
RP40Q-11012SRUWB/N
重点
| 40 | 12 | 14 - 160 | THT |
| ||
| 6 |
|
RP40Q-11012SRUWB/N-HC
重点
| 40 | 12 | 14 - 160 | THT |
| ||
| 7 |
|
RP40Q-11012SRUWB/P
重点
| 40 | 12 | 14 - 160 | THT |
| ||
| 8 |
|
RP40Q-11012SRUWB/P-HC
重点
| 40 | 12 | 14 - 160 | THT |
| ||
| 9 |
|
RP40Q-11015SRUWB/N
重点
| 40 | 15 | 14 - 160 | THT |
| ||
| 10 |
|
RP40Q-11015SRUWB/N-HC
重点
| 40 | 15 | 14 - 160 | THT |
| ||
| 11 |
|
RP40Q-11015SRUWB/P
重点
| 40 | 15 | 14 - 160 | THT |
| ||
| 12 |
|
RP40Q-11015SRUWB/P-HC
重点
| 40 | 15 | 14 - 160 | THT |
| ||
| 13 |
|
RP40Q-11024SRUWB/N
重点
| 40 | 24 | 14 - 160 | THT |
| ||
| 14 |
|
RP40Q-11024SRUWB/N-HC
重点
| 40 | 24 | 14 - 160 | THT |
| ||
| 15 |
|
RP40Q-11024SRUWB/P
重点
| 40 | 24 | 14 - 160 | THT |
| ||
| 16 |
|
RP40Q-11024SRUWB/P-HC
重点
| 40 | 24 | 14 - 160 | THT |
| ||
| 17 |
|
RP40Q-11048SRUWB/N
重点
| 40 | 48 | 14 - 160 | THT |
| ||
| 18 |
|
RP40Q-11048SRUWB/N-HC
重点
| 40 | 48 | 14 - 160 | THT |
| ||
| 19 |
|
RP40Q-11048SRUWB/P
重点
| 40 | 48 | 14 - 160 | THT |
| ||
| 20 |
|
RP40Q-11048SRUWB/P-HC
重点
| 40 | 48 | 14 - 160 | THT |
| ||
| 21 |
|
RP40Q-11005SRUW/N
| 40 | 5 | 14 - 160 | THT |
| ||
| 22 |
|
RP40Q-11005SRUW/N-HC
| 40 | 5 | 14 - 160 | THT |
| ||
| 23 |
|
RP40Q-11005SRUW/P
| 40 | 5 | 14 - 160 | THT |
| ||
| 24 |
|
RP40Q-11005SRUW/P-HC
| 40 | 5 | 14 - 160 | THT |
| ||
| 25 |
|
RP40Q-11012SRUW/N
| 40 | 12 | 14 - 160 | THT |
| ||
| 26 |
|
RP40Q-11012SRUW/N-HC
| 40 | 12 | 14 - 160 | THT |
| ||
| 27 |
|
RP40Q-11012SRUW/P
| 40 | 12 | 14 - 160 | THT |
| ||
| 28 |
|
RP40Q-11012SRUW/P-HC
| 40 | 12 | 14 - 160 | THT |
| ||
| 29 |
|
RP40Q-11015SRUW/N
| 40 | 15 | 14 - 160 | THT |
| ||
| 30 |
|
RP40Q-11015SRUW/N-HC
| 40 | 15 | 14 - 160 | THT |
| ||
| 31 |
|
RP40Q-11015SRUW/P
| 40 | 15 | 14 - 160 | THT |
| ||
| 32 |
|
RP40Q-11015SRUW/P-HC
| 40 | 15 | 14 - 160 | THT |
| ||
| 33 |
|
RP40Q-11024SRUW/N
| 40 | 24 | 14 - 160 | THT |
| ||
| 34 |
|
RP40Q-11024SRUW/N-HC
| 40 | 24 | 14 - 160 | THT |
| ||
| 35 |
|
RP40Q-11024SRUW/P
| 40 | 24 | 14 - 160 | THT |
| ||
| 36 |
|
RP40Q-11024SRUW/P-HC
| 40 | 24 | 14 - 160 | THT |
| ||
| 37 |
|
RP40Q-11048SRUW/N
| 40 | 48 | 14 - 160 | THT |
| ||
| 38 |
|
RP40Q-11048SRUW/N-HC
| 40 | 48 | 14 - 160 | THT |
| ||
| 39 |
|
RP40Q-11048SRUW/P
| 40 | 48 | 14 - 160 | THT |
| ||
| 40 |
|
RP40Q-11048SRUW/P-HC
| 40 | 48 | 14 - 160 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RP40Q-RUW.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Power Supplies for Railway Data Communications | Blog Article | 2022-8-26 |
| Rugged High-Power Converters Meet Stringent Railway Standards | Blog Article | 2022-7-15 |
| The need for ultra-wide input range DC/DC converters | Blog Article | 2019-7-24 |
| Railway Power Supplies | 2019-5-22 | |
| DC/DC Converters for On-board and Trackside Railway Applications | 2019-3-12 | |
| 铁路应用的12:1输入四分之一砖DC/DC转换器 | Official Press Release | 2018-11-12 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPA: DC/DC Converters for Industry and Electromobility | Youtube Video | 2018-3-12 |