| 产品编号 | 隔离电压 (kV) | 安装类型 | 拓扑结构 | 原边电感量 (µH) | 绕组匝数比 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RMR-039-A55S-CT
重点
新
| 1.5 | SMD | Push-Pull | 130 | 1:1.11 |
|
| |||||
| 2 |
|
RMR-039-A55S-R
重点
新
| 1.5 | SMD | Push-Pull | 130 | 1:1.11 |
|
|
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离电压 (kV) | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 原边 IC | 变压器 | 副边 IC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
DS-RVP6501-RMR-039-0505-1
新
| 1 | 1.5 | 5 | 5 |
RMR-039
|
| 特性 | RMR-039 |
|---|---|
| Product Category | TRANSFORMER |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 5 |
| 主输出电压(V) | 5 |
| MAX Iout (mA) | 200 |
| 隔离电压 (kV) | 1.5 |
| 安装类型 | SMD |
| 封装类型 | 8.1x6.8x3.8 |
| 长度 (mm) | 8.1 |
| 宽度 (mm) | 6.8 |
| 高度 (mm) | 3.8 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 125 |
| 指令 | Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 质保 | 1 Year |
| Config | 1 Primary CT 1 Secondary CT |
| 拓扑结构 | Push-Pull |
| MIN Storage Temperature (°C) | -40 |
| MAX Storage Temperature (°C) | 40 |
| Primary Winding | Single |
| Secondary Winding | Single |
| 原边电感量 (µH) | 130 |
| Volt µs Rating (V/µs) | 10.9 |
| MAX Primary DCR (Ω) | 0.45 |
| MAX Secondary DCR (Ω) | 0.45 |
| 绕组匝数比 | 1:1.11 |
| Center Tap | Yes |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RMR-039-A55S-CT
重点
新
| 5 | 5 | SMD |
| |||
| 2 |
|
RMR-039-A55S-R
重点
新
| 5 | 5 | SMD |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RMR-039.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 面向分布式电源架构的隔离式 DC/DC 电源IC及分立电源解决方案 | Blog Article | 2026-3-13 |