RMR-007 系列

  • 小型隔离变压器
  • SMD 表面贴装
  • 隔离电压:1500V DC/1 分钟
  • 工作温度:-40℃~125℃
  • 产品最大尺寸:8.1mm × 6.8mm × 3.8mm
  产品编号 隔离电压 (kV) 安装类型 拓扑结构 原边电感量 (µH) 绕组匝数比
1 RECOM | RMR-007-A55S-R | TRANSFORMER, SMD
重点
1.5 SMD Push-Pull 82 1:1.14
2 RECOM | RMR-007-A55S-CT | TRANSFORMER, SMD
即将推出
1.5 SMD Push-Pull 82 1:1.14

IC 与变压器组合方案,板载 / 分立器件任意选

  产品编号 功率(W) 隔离电压 (kV) 输入电压(V) 主输出电压(V) 原边 IC 变压器 副边 IC
1
2 1.5 5 5
特性 RMR-007
Product Category TRANSFORMER
隔离 隔离
输入电压(V) 5
主输出电压(V) 5
MAX Iout (mA) 400
隔离电压 (kV) 1.5
安装类型 SMD
封装类型 8.1x6.8x3.8
长度 (mm) 8.1
宽度 (mm) 6.8
高度 (mm) 3.8
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 125
指令 Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10)
质保 1 Year
Config 1 Primary CT 1 Secondary CT
拓扑结构 Push-Pull
MIN Storage Temperature (°C) -40
MAX Storage Temperature (°C) 40
Primary Winding Single
Secondary Winding Single
原边电感量 (µH) 82
Volt µs Rating (V/µs) 8.5
MAX Primary DCR (Ω) 0.22
MAX Secondary DCR (Ω) 0.25
绕组匝数比 1:1.14
Center Tap Yes
  产品编号 功率(W) 输出电压 1(V) 输入电压(V) 安装类型
1 RECOM | RMR-007-A55S-R | TRANSFORMER, SMD
重点
5 5 SMD
2 RECOM | RMR-007-A55S-CT | TRANSFORMER, SMD
即将推出
5 5 SMD

文件

标题 类型 日期
RMR-007.pdf Datasheet