RMD150-UW 系列 DC/DC 转换器可安装在底盘上,专为铁路和交通应用而设计。该装置拥有 12:1 输入电压范围,覆盖 14.4 VDC 到 154 VDC 的输入电压,标称电压 24 V、36 V、48 V、72 V 和 110 V,适用于所有轨道交通应用。隔离稳压 24 V 输出与增强型隔离系统配合使用。该器件采用基板安装,可在 OT4+ST1&ST2 等级的宽温度范围内(-40 °C 至 +85 °C)满载工作,无需额外的冷却系统。这款完全符合铁路标准的即插即用器件具有丰富的功能,例如:输入反极性保护、浪涌电流限制、10 ms 保持时间、远程控制和输出 O 形环二极管以及高达 95% 的效率。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RMD150-110-24SUW
重点
| 150 | 隔离 | 14.4 - 154 | 19.2 ‐ 25.2 | 7.42"x4.57" |
| ||||||
| 2 |
|
RMD150-110-24SUW-E
即将推出
| 150 | 隔离 | 14.4 - 154 | 19.2 ‐ 25.2 | 7.42"x4.57" |
|
| 特性 | RMD150-UW |
|---|---|
| AC/DC,DC/DC,IC,Transformer | DC/DC |
| 功率(W) | 150 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 14.4 - 154 |
| 主输出电压(V) | 19.2 ‐ 25.2 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 6250 |
| 隔离电压 (kV) | 3.5 |
| 安装类型 | 底架安装 |
| 封装类型 | 7.42"x4.57" |
| 长度 (mm) | 188.6 |
| 宽度 (mm) | 116 |
| 高度 (mm) | 42.5 |
| 最高工作温度 (°C) | 85 |
| 保护功能 | OCP, OTP, OVP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | -20%/+5% |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 单盒 |
| 质保 | 2 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RMD150-110-24SUW
重点
| 150 | 24 | 14.4 - 154 | 底架安装 |
| ||
| 2 |
|
RMD150-110-24SUW-E
即将推出
| 150 | 24 | 14.4 - 154 | 底架安装 |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RMD150-UW.pdf | Datasheet | |
| RMD150-UW_installation_guide.pdf | Installation | 2023-11-17 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 轨交专用的超宽输入 150 W 和 300 W 一体化盒式DC/DC 电源 | Official Press Release | 2023-12-19 |
| 寻找适用于交通和铁路应用的“即插即用型”DC/DC 转换器 | Blog Article | 2023-10-20 |
| Power Supplies for Railway Data Communications | Blog Article | 2022-8-26 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RMD series for higher power railway DC/DC applications | Youtube Video | 2024-9-23 |
| RMD series specially designed for railway and mobility applications | Youtube Video | 2024-8-26 |