REM15-W 系列医用级 DC/DC 稳压转换器具有 5 kVAC/1 min 的增强隔离和 2 µA 低泄漏(兼容 B、BF 和 CF),250 VAC 连续工作电压的隔离已通过 60601-1 第 3 版认证。采用工业标准 1.6”x1” 封装,提供严格稳压的单路和双路输出,具有低输出纹波,可以零负载工作。输出端还具有短路和过载保护。该系列转换器通过 CB、IEC/EN 和 ANSI/AAMI 标准认证,并带有 UL 认证标志。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | REM15-2405DW | 15 | 隔离 | 9 - 36 | ± 5 | 1.6"x1" |  | ||||||
| 2 |   | REM15-2405DW/P | 15 | 隔离 | 9 - 36 | ± 5 | 1.6"x1" |  | ||||||
| 3 |   | REM15-2405SW | 15 | 隔离 | 9 - 36 | 4.5 ‐ 5.5 | 1.6"x1" |  | ||||||
| 4 |   | REM15-2405SW/P | 15 | 隔离 | 9 - 36 | 4.5 ‐ 5.5 | 1.6"x1" |  | ||||||
| 5 |   | REM15-2412DW | 15 | 隔离 | 9 - 36 | ± 12 | 1.6"x1" |  | ||||||
| 6 |   | REM15-2412DW/P | 15 | 隔离 | 9 - 36 | ± 12 | 1.6"x1" |  | ||||||
| 7 |   | REM15-2412SW | 15 | 隔离 | 9 - 36 | 10.8 ‐ 13.2 | 1.6"x1" |  | ||||||
| 8 |   | REM15-2412SW/P | 15 | 隔离 | 9 - 36 | 10.8 ‐ 13.2 | 1.6"x1" |  | ||||||
| 9 |   | REM15-2415DW | 15 | 隔离 | 9 - 36 | ± 15 | 1.6"x1" |  | ||||||
| 10 |   | REM15-2415DW/P | 15 | 隔离 | 9 - 36 | ± 15 | 1.6"x1" |  | ||||||
| 11 |   | REM15-2415SW | 15 | 隔离 | 9 - 36 | 13.5 ‐ 18 | 1.6"x1" |  | ||||||
| 12 |   | REM15-2415SW/P | 15 | 隔离 | 9 - 36 | 13.5 ‐ 18 | 1.6"x1" |  | ||||||
| 13 |   | REM15-2424SW | 15 | 隔离 | 9 - 36 | 21.6 ‐ 28.8 | 1.6"x1" |  | ||||||
| 14 |   | REM15-2424SW/P | 15 | 隔离 | 9 - 36 | 21.6 ‐ 28.8 | 1.6"x1" |  | ||||||
| 15 |   | REM15-4805DW | 15 | 隔离 | 18 - 75 | ± 5 | 1.6"x1" |  | ||||||
| 16 |   | REM15-4805DW/P | 15 | 隔离 | 18 - 75 | ± 5 | 1.6"x1" |  | ||||||
| 17 |   | REM15-4805SW | 15 | 隔离 | 18 - 75 | 4.5 ‐ 5.5 | 1.6"x1" |  | ||||||
| 18 |   | REM15-4805SW/P | 15 | 隔离 | 18 - 75 | 4.5 ‐ 5.5 | 1.6"x1" |  | ||||||
| 19 |   | REM15-4812DW | 15 | 隔离 | 18 - 75 | ± 12 | 1.6"x1" |  | ||||||
| 20 |   | REM15-4812DW/P | 15 | 隔离 | 18 - 75 | ± 12 | 1.6"x1" |  | ||||||
| 21 |   | REM15-4812SW | 15 | 隔离 | 18 - 75 | 10.8 ‐ 13.2 | 1.6"x1" |  | ||||||
| 22 |   | REM15-4812SW/P | 15 | 隔离 | 18 - 75 | 10.8 ‐ 13.2 | 1.6"x1" |  | ||||||
| 23 |   | REM15-4815DW | 15 | 隔离 | 18 - 75 | ± 15 | 1.6"x1" |  | ||||||
| 24 |   | REM15-4815DW/P | 15 | 隔离 | 18 - 75 | ± 15 | 1.6"x1" |  | ||||||
| 25 |   | REM15-4815SW | 15 | 隔离 | 18 - 75 | 13.5 ‐ 18 | 1.6"x1" |  | ||||||
| 26 |   | REM15-4815SW/P | 15 | 隔离 | 18 - 75 | 13.5 ‐ 18 | 1.6"x1" |  | ||||||
| 27 |   | REM15-4824SW | 15 | 隔离 | 18 - 75 | 21.6 ‐ 28.8 | 1.6"x1" |  | ||||||
| 28 |   | REM15-4824SW/P | 15 | 隔离 | 18 - 75 | 21.6 ‐ 28.8 | 1.6"x1" |  | 
| 特性 | REM15-W | 
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC | 
| 功率(W) | 15 | 
| 隔离 | 隔离 | 
| 隔离电压 (kV) | 5 | 
| 安装类型 | THT | 
| 封装类型 | 1.6"x1" | 
| 长度 (mm) | 40.6 | 
| 宽度 (mm) | 25.4 | 
| 高度 (mm) | 10.2 | 
| 认证 | CB, EN 60601-1-2, UL 60601-1, UL 60950-1, UL 62368-1 | 
| 最低工作温度 (°C) | -40 | 
| 最高工作温度 (°C) | 105 | 
| 保护功能 | OLP, OTP, OVP, SCP | 
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) | 
| 包装类型 | 管装 | 
| 质保 | 5 年 | 
| 输出类型 | 稳压 | 
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | REM15-2405DW | 15 | 5 | 9 - 36 | THT |  | ||
| 2 |   | REM15-2405DW/P | 15 | 5 | 9 - 36 | THT |  | ||
| 3 |   | REM15-2405SW | 15 | 5 | 9 - 36 | THT |  | ||
| 4 |   | REM15-2405SW/P | 15 | 5 | 9 - 36 | THT |  | ||
| 5 |   | REM15-2412DW | 15 | 12 | 9 - 36 | THT |  | ||
| 6 |   | REM15-2412DW/P | 15 | 12 | 9 - 36 | THT |  | ||
| 7 |   | REM15-2412SW | 15 | 12 | 9 - 36 | THT |  | ||
| 8 |   | REM15-2412SW/P | 15 | 12 | 9 - 36 | THT |  | ||
| 9 |   | REM15-2415DW | 15 | 15 | 9 - 36 | THT |  | ||
| 10 |   | REM15-2415DW/P | 15 | 15 | 9 - 36 | THT |  | ||
| 11 |   | REM15-2415SW | 15 | 15 | 9 - 36 | THT |  | ||
| 12 |   | REM15-2415SW/P | 15 | 15 | 9 - 36 | THT |  | ||
| 13 |   | REM15-2424SW | 15 | 24 | 9 - 36 | THT |  | ||
| 14 |   | REM15-2424SW/P | 15 | 24 | 9 - 36 | THT |  | ||
| 15 |   | REM15-4805DW | 15 | 5 | 18 - 75 | THT |  | ||
| 16 |   | REM15-4805DW/P | 15 | 5 | 18 - 75 | THT |  | ||
| 17 |   | REM15-4805SW | 15 | 5 | 18 - 75 | THT |  | ||
| 18 |   | REM15-4805SW/P | 15 | 5 | 18 - 75 | THT |  | ||
| 19 |   | REM15-4812DW | 15 | 12 | 18 - 75 | THT |  | ||
| 20 |   | REM15-4812DW/P | 15 | 12 | 18 - 75 | THT |  | ||
| 21 |   | REM15-4812SW | 15 | 12 | 18 - 75 | THT |  | ||
| 22 |   | REM15-4812SW/P | 15 | 12 | 18 - 75 | THT |  | ||
| 23 |   | REM15-4815DW | 15 | 15 | 18 - 75 | THT |  | ||
| 24 |   | REM15-4815DW/P | 15 | 15 | 18 - 75 | THT |  | ||
| 25 |   | REM15-4815SW | 15 | 15 | 18 - 75 | THT |  | ||
| 26 |   | REM15-4815SW/P | 15 | 15 | 18 - 75 | THT |  | ||
| 27 |   | REM15-4824SW | 15 | 24 | 18 - 75 | THT |  | ||
| 28 |   | REM15-4824SW/P | 15 | 24 | 18 - 75 | THT |  | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| REM15-W.pdf | Datasheet | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| 医疗级 DC/DC 转换器 - REM 系列 | Podcast | 2020-2-17 | 
| Medical Power Supplies | 2019-8-22 | |
| Powering patient-connected medical devices with DC-DC converters | Blog Article | 2019-6-12 | 
| Board-mount DC-DC converters in medical applications | Blog Article | 2019-5-15 | 
| Medical Power Supplies | 2019-4-15 | |
| 2MOPP保护 15、20和30W医疗级DC/DC转换器 | Official Press Release | 2018-10-25 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| Medical-Grade Low-Power Converters | Video | 2020-6-4 | 
| RECOM Medical: High-grade DC/DC converters and compact AC/DC power supplies | Youtube Video | 2018-11-20 |