RELV4-16 旨在为 DALI 数字照明控制总线供电。输出电流限制为 200 mA,足以为最多包含 64 个可寻址 DALI 设备的完整 DALI 区域供电。90 V 至 264 VAC 的通用输入电压范围,支持在全球范围使用 RELV4-16。采用紧凑设计,带安装标签,可以简单、方便地集成到任何 DALI 网络中。提供一个 LED 指示灯,显示电源正常和 DALI 总线流量,以便于安装和调试。RELV4-16 提供 5 年保修。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RELV4-16
| 3.2 | 隔离 | 90 - 264 | 16 | 标准 |
|
|
| 特性 | RELV4 |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| 功率(W) | 3.2 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 90 - 264 |
| 主输出电压(V) | 16 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 200 |
| 隔离电压 (kV) | 3.75 |
| 安装类型 | 螺丝端子 |
| 封装类型 | 标准 |
| 长度 (mm) | 112 |
| 宽度 (mm) | 42 |
| 高度 (mm) | 24 |
| 认证 | CE, EN 61347-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -20 |
| 最高工作温度 (°C) | 45 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE |
| 包装类型 | 纸板盒 |
| 质保 | 5 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RELV4-16
| 3.2 | 16 | 90 - 264 | 螺丝端子 |
|
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RELV4.pdf | Datasheet | |
| RELV4-16_installation_guide.pdf | Installation | 2015-6-23 |