REDIIN480 DIN 导轨电源系列专为注重成本的用户设计,具备许多一般工业应用所需的基本功能,在满足基本功能市场需求的同时,并未降低质量和可靠性。REDIIN480 系列外形极为紧凑,尺寸仅为 123.6 x 56.0 x 116.8 mm,输出功率为 480 W,可提供 24 V 和 48 V 两种可调节输出电压。该系列采用对流冷却,可在 -30°C 至 +50°C 的温度范围内满载工作 (230 VAC)。产品可在恒流模式下工作,对感性负载和容性负载均适用。该系列已通过 IEC/EN/UL 62368-1,IEC/EN/UL 61010-1 和 IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201 安全标准认证。电磁辐射和传导发射符合重工业环境的 EN 61000-6-4 Class B 标准和 EN 61000-6-2 抗扰度标准。同时,产品符合 RoHS 指令的环保要求。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 输出电流 1 (mA) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
REDIIN480-24
重点
| 480 | 隔离 | 90 - 264 | 24 ‐ 28 | 20000 | 导轨 |
| ||||||
| 2 |
|
REDIIN480-48
重点
| 480 | 隔离 | 90 - 264 | 48 ‐ 55 | 10000 | 导轨 |
|
| 特性 | REDIIN480 |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| 功率(W) | 480 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 90 - 264 |
| 输出路数 | 单路 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | 导轨 |
| 封装类型 | 导轨 |
| 长度 (mm) | 123.6 |
| 宽度 (mm) | 56 |
| 高度 (mm) | 116.8 |
| 认证 | CB, CE, EN 55032, EN 61010-1, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -30 |
| 最高工作温度 (°C) | 50 |
| 保护功能 | OCP, OTP, OVP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE |
| 包装类型 | 纸板盒 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
REDIIN480-24
重点
| 480 | 24 | 90 - 264 | 导轨 |
| ||
| 2 |
|
REDIIN480-48
重点
| 480 | 48 | 90 - 264 | 导轨 |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| REDIIN480.pdf | Datasheet | |
| REDIIN480_installation_guide.pdf | Installation | 2024-4-10 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 选择合适的 DIN 导轨电源 | Blog Article | 2024-10-18 |
| 纤薄型 DIN 导轨安装电源 | Blog Article | 2024-9-6 |
| AC/DC DIN导轨电源现已上市 | Official Press Release | 2024-5-29 |