REC20K 系列是具有高功率密度、宽输入电压范围的 20 W DC/DC 转换器,采用工业标准 1”x1” 封装尺寸。REC20K 转换器虽然尺寸小巧,但功能齐全,输出电流可达 5 A,效率高,无最小负载,2000 VDC /1 min 隔离电压,严格稳压和低纹波/噪声系数。输出端还提供全面保护措施,可以防止短路、过电流和过电压故障,单路输出型号提供 ±10% 的调节范围。这些转换器尤其适用于电路板空间有限的工业应用。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
REC20K-2405SZ
重点
| 20 | 隔离 | 9 - 36 | 4.5 ‐ 5.5 | 1"x1" |
| ||||||
| 2 |
|
REC20K-2409SZ
重点
| 20 | 隔离 | 9 - 36 | 8.1 ‐ 9.9 | 1"x1" |
| ||||||
| 3 |
|
REC20K-2412DZ
重点
| 20 | 隔离 | 9 - 36 | ± 12 | 1"x1" |
| ||||||
| 4 |
|
REC20K-2412SZ
重点
| 20 | 隔离 | 9 - 36 | 10.8 ‐ 13.2 | 1"x1" |
| ||||||
| 5 |
|
REC20K-2415DZ
重点
| 20 | 隔离 | 9 - 36 | ± 15 | 1"x1" |
| ||||||
| 6 |
|
REC20K-2415SZ
重点
| 20 | 隔离 | 9 - 36 | 13.5 ‐ 16.5 | 1"x1" |
| ||||||
| 7 |
|
REC20K-2424SZ
重点
| 20 | 隔离 | 9 - 36 | 21.6 ‐ 26.4 | 1"x1" |
| ||||||
| 8 |
|
REC20K-243.3SZ
重点
| 20 | 隔离 | 9 - 36 | 2.97 ‐ 3.63 | 1"x1" |
| ||||||
| 9 |
|
REC20K-4805SZ
重点
| 20 | 隔离 | 18 - 75 | 4.5 ‐ 5.5 | 1"x1" |
| ||||||
| 10 |
|
REC20K-4809SZ
重点
| 20 | 隔离 | 18 - 75 | 8.1 ‐ 9.9 | 1"x1" |
| ||||||
| 11 |
|
REC20K-4812DZ
重点
| 20 | 隔离 | 18 - 75 | ± 12 | 1"x1" |
| ||||||
| 12 |
|
REC20K-4812SZ
重点
| 20 | 隔离 | 18 - 75 | 10.8 ‐ 13.2 | 1"x1" |
| ||||||
| 13 |
|
REC20K-4815DZ
重点
| 20 | 隔离 | 18 - 75 | ± 15 | 1"x1" |
| ||||||
| 14 |
|
REC20K-4815SZ
重点
| 20 | 隔离 | 18 - 75 | 13.5 ‐ 16.5 | 1"x1" |
| ||||||
| 15 |
|
REC20K-4824SZ
重点
| 20 | 隔离 | 18 - 75 | 21.6 ‐ 26.4 | 1"x1" |
| ||||||
| 16 |
|
REC20K-483.3SZ
重点
| 20 | 隔离 | 18 - 75 | 2.97 ‐ 3.63 | 1"x1" |
|
| 特性 | REC20K-Z |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 功率(W) | 20 |
| 隔离 | 隔离 |
| 隔离电压 (kV) | 2 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 1"x1" |
| 长度 (mm) | 25.4 |
| 宽度 (mm) | 25.4 |
| 高度 (mm) | 10.2 |
| 认证 | CB, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 保护功能 | OCP, OVP, SCP |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
REC20K-2405SZ
重点
| 20 | 5 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 2 |
|
REC20K-2409SZ
重点
| 20 | 9 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 3 |
|
REC20K-2412DZ
重点
| 20 | 12 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 4 |
|
REC20K-2412SZ
重点
| 20 | 12 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 5 |
|
REC20K-2415DZ
重点
| 20 | 15 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 6 |
|
REC20K-2415SZ
重点
| 20 | 15 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 7 |
|
REC20K-2424SZ
重点
| 20 | 24 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 8 |
|
REC20K-243.3SZ
重点
| 20 | 3.3 | 9 - 36 | THT |
| ||
| 9 |
|
REC20K-4805SZ
重点
| 20 | 5 | 18 - 75 | THT |
| ||
| 10 |
|
REC20K-4809SZ
重点
| 20 | 9 | 18 - 75 | THT |
| ||
| 11 |
|
REC20K-4812DZ
重点
| 20 | 12 | 18 - 75 | THT |
| ||
| 12 |
|
REC20K-4812SZ
重点
| 20 | 12 | 18 - 75 | THT |
| ||
| 13 |
|
REC20K-4815DZ
重点
| 20 | 15 | 18 - 75 | THT |
| ||
| 14 |
|
REC20K-4815SZ
重点
| 20 | 15 | 18 - 75 | THT |
| ||
| 15 |
|
REC20K-4824SZ
重点
| 20 | 24 | 18 - 75 | THT |
| ||
| 16 |
|
REC20K-483.3SZ
重点
| 20 | 3.3 | 18 - 75 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| REC20K-Z.pdf | Datasheet | |
| REC20K_Layout_EMI_Guidelines.pdf | 2025-2-12 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 1" x 1" 封装的 K 系列 DC/DC 转换器功率高达 30 W | Official Press Release | 2024-6-12 |