| 产品编号 | 隔离电压 (kV) | 安装类型 | 拓扑结构 | 原边电感量 (µH) | 绕组匝数比 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RBE-038-WH5S-CT
重点
新
| 1.5 | SMD | Flyback | 36 | 1:4.67:1:4.67:1:1.67 |
|
| |||||
| 2 |
|
RBE-038-WH5S-R
重点
新
| 1.5 | SMD | Flyback | 36 | 1:4.67:1:4.67:1:1.67 |
|
|
| 产品编号 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 功率(W) | 隔离电压 (kV) | 原边 IC | 变压器 | 副边 IC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
DS-RVPW012-RBE-038-4805-1
新
| 40 - 60 | 5 | 10 | 1.5 |
RBE-038
|
| 特性 | RBE-038 |
|---|---|
| Product Category | TRANSFORMER |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 60 |
| 主输出电压(V) | 5 |
| MAX Iout (mA) | 2000 |
| 隔离电压 (kV) | 1.5 |
| 安装类型 | SMD |
| 封装类型 | 16.5x15.5x7.2 |
| 长度 (mm) | 16.5 |
| 宽度 (mm) | 15.5 |
| 高度 (mm) | 7.2 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 125 |
| 指令 | Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 质保 | 1 Year |
| Config | 3 Primary 3 Secondary |
| 拓扑结构 | Flyback |
| MIN Storage Temperature (°C) | -40 |
| MAX Storage Temperature (°C) | 40 |
| Primary Winding | Dual+Aux |
| Secondary Winding | Triple |
| 原边电感量 (µH) | 36 |
| MAX Primary DCR (Ω) | 0.027 |
| MAX Secondary DCR (Ω) | 0.04 |
| 绕组匝数比 | 1:4.67:1:4.67:1:1.67 |
| Center Tap | No |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RBE-038-WH5S-CT
重点
新
| 5 | 60 | SMD |
| |||
| 2 |
|
RBE-038-WH5S-R
重点
新
| 5 | 60 | SMD |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RBE-038.pdf | Datasheet |