|
AC/DC,DC/DC,IC,Transformer
|
TRAFO
|
|
隔离
|
隔离
|
|
输入电压(V)
|
40
|
|
主输出电压(V)
|
40
|
|
MAX Iout (mA)
|
3
|
|
隔离电压 (kV)
|
1.06
|
|
安装类型
|
SMD
|
|
封装类型
|
16.5x15.5x7.2
|
|
长度 (mm)
|
16.5
|
|
宽度 (mm)
|
15.5
|
|
高度 (mm)
|
7.2
|
|
最低工作温度 (°C)
|
-40
|
|
最高工作温度 (°C)
|
125
|
|
指令
|
Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10)
|
|
包装类型
|
管装&卷装
|
|
质保
|
1 Year
|
|
Config
|
3 Primary 3 Secondary
|
|
Topology
|
Flyback
|
|
MIN Storage Temperature (°C)
|
-40
|
|
MAX Storage Temperature (°C)
|
40
|
|
Primary Winding
|
Single
|
|
Secondary Winding
|
Single
|
|
Primary Inductance (µH)
|
6.9
|
|
MAX Primary DCR (mΩ)
|
60
|
|
MAX Secondary DCR (Ω)
|
0.045
|
|
WindingTurnsRatio
|
1.75:1.75:2.25:1:1:1
|
|
Center Tap
|
No
|