RBE-024 系列 即将推出

  • Small-Sized Isolation Transformer
  • SMD Surface Mount Installation
  • Isolation Voltage: 1500VDC/1minute
  • Storage Temperature: -40~125°C
  • Operating Temperature (Ambient Temperature + Temperature Rise): -40~125°C
  • Reflow Soldering Temperature: Peak Temperature ≤245°C(10s)
  • Number of Reflow Soldering Cycles: Recommended not to exceed 2 times
  • Maximum Product Dimensions (MAX): 13.0mm × 11.5mm × 5.9mm
  产品编号 隔离电压 (kV) 安装类型 Topology Primary Inductance (µH) WindingTurnsRatio
1 RECOM | RBE-024-WBBS-R | TRAFO, SMD
即将推出
1.06 SMD Flyback 11 1.43:1:2:2
特性 RBE-024
AC/DC,DC/DC,IC,Transformer TRAFO
隔离 隔离
输入电压(V) 40
主输出电压(V) 40
MAX Iout (mA) 420
隔离电压 (kV) 1.06
安装类型 SMD
封装类型 13x11.5x5.9
长度 (mm) 13
宽度 (mm) 11.5
高度 (mm) 5.9
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 125
指令 Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10)
包装类型 管装&卷装
质保 1 Year
Config 2 Primary 2 Secondary
Topology Flyback
MIN Storage Temperature (°C) -40
MAX Storage Temperature (°C) 40
Primary Winding Single
Secondary Winding Single
Primary Inductance (µH) 11
MAX Primary DCR (mΩ) 120
MAX Secondary DCR (Ω) 0.39
WindingTurnsRatio 1.43:1:2:2
Center Tap No
  产品编号 功率(W) 输出电压 1(V) 输入电压(V) 安装类型
1 RECOM | RBE-024-WBBS-R | TRAFO, SMD
即将推出
40 40 SMD

文件

标题 类型 日期
RBE-024.pdf Datasheet