RBBA3000 系列

  • 非隔离式降压/升压转换器
  • 半砖封装功率最高可达 3000 W
  • 可调节输出电压和电流
  • 效率最高可达 96%
  • -40°C 至 +85°C 的宽工作温度范围,无需降额

RBBA3000 是一款高效的非隔离式降压/升压转换器,采用半砖封装,输出电流可达 50 A。输入电压范围为 9-60 VDC,输出电压 (0-60 V) 和电流 (0-50 A) 可通过固定微调电阻或外部电压独立设置。Ishare 引脚有两个功能:一个是可以用于监控独立应用中的负载电流,另一个是可以用于并联三个模块,将最大输出电流加倍至 100 A。典型应用包括 48 V 至 24 V 或 12 V 至 24 V 的电池电源转换、电动汽车、电池电压稳定器或高功率实验室直流电源。通过适当冷却,全功率工作温度范围可从 -40°C 至 +85°C,RBBA3000-50 享有 RECOM 标准 2 年保修服务。

  产品编号 输入电压(V) 主输出电压(V) 封装类型 电流(A)
1 RECOM | RBBA3000-50 | DC/DC, THT, 3000 W, Single Output
重点
9 - 60 0 ‐ 60 半砖 50
特性 RBBA3000
AC/DC 或 DC/DC DC/DC
功率(W) 3000
隔离 非隔离
输入电压(V) 9 - 60
主输出电压(V) 0 ‐ 60
输出电压范围(V) 0 - 60
输出路数 单路
安装类型 THT
封装类型 半砖
长度 (mm) 60.6
宽度 (mm) 63.2
高度 (mm) 13
认证 CB, EN 62368-1
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 85
电流(A) 50
保护功能 OTP, OVP, SCP
微调引脚输出电压调整 ADJUSTABLE
控制引脚功能 使能
指令 REACH, RoHS 2+ (10/10)
包装类型 卷盘
质保 2 年
输出类型 稳压
  产品编号 功率(W) 输出电压 1(V) 输入电压(V) 安装类型
1 RECOM | RBBA3000-50 | DC/DC, THT, 3000 W, Single Output
重点
3000 9 - 60 THT
外部器件不是必需的。如果输入电压超过26V,那么推荐使用一个输入电容。输出电容有助于进一步减少输出纹波,总之纹波是相对较低的。
R-78的成本高于线性稳压器因为它是智能的。它看起来跟三个pin脚的稳压器类似,但是里面的控制芯片用来保护稳压器避免过载、高温以及短路。这种高可靠的性能使得它非常强大并且难以被替换。 即使转换器本身比较贵,但它也可以减少输入电源的总功率(因为它需要更少的输出电流)、在装配时它无需精确的散热器、螺丝、螺母以及没有过热烧毁的担忧,在采购和组件存放时它只是1个型号而不是线性稳压器的7个型号(散热器+安装螺丝+输入及输出电容),这意味着R-78的整个电源供应将比“廉价”的线性稳压器更低。
不可以。开关稳压器的功能跟线性稳压器的不一样,因此这个方式行不通。开关稳压器需要非常良好的接地以正常运作。
Innoline系列使用智能控制器来测量每个开关周期的输出电流(电流模式控制)。如果输出过载或者说负载电流超出安全限制,过载电流会使转换器过热而关闭(过热保护)。如果输出电流是短路,控制器将关闭输出驱动电路。转换器是连继监测输出状态的,当保护状态消除时转换器自动重启。
规格书指定了最大容性负载。如果组合电容负载高出限值,转换器在通电后可能会启动短路保护机制。 开关稳压器的情况是如果输入供电突然取消,电容放电可能会回流到转换器的输出端,导致转换器损坏。安装保护二极管可以避免这种逆向电流。
可以。请参阅Innoline应用说明,您可以找到我们的推荐电路,我们的开关稳压器系列中的每一款都可以接成负电压输出。