RBA-026 系列

  • 小型化隔离变压器
  • SMD 表面贴装
  • 隔离电压:6000VDC/1 分钟
  • 工作温度:-40~125℃
  • 产品最大尺寸:34.5mm × 11.0mm × 11.0mm
  产品编号 隔离电压 (kV) 安装类型 拓扑结构 原边电感量 (µH) 绕组匝数比
1 RECOM | RBA-026-UB5S-R | TRANSFORMER, SMD
重点
6 SMD Flyback 20 1:0.59:0.88
2 RECOM | RBA-026-UB5S-CT | TRANSFORMER, SMD
即将推出
6 SMD Flyback 20 1:0.59:0.88
特性 RBA-026
Product Category TRANSFORMER
隔离 隔离
输入电压(V) 24
主输出电压(V) 5
MAX Iout (mA) 1000
隔离电压 (kV) 6
安装类型 SMD
封装类型 34.5x11x11
长度 (mm) 34.5
宽度 (mm) 11
高度 (mm) 11
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 125
指令 Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10)
质保 1 Year
Config 2 Primary 1 Secondary
拓扑结构 Flyback
MIN Storage Temperature (°C) -40
MAX Storage Temperature (°C) 40
Primary Winding Single+Aux
Secondary Winding Single
原边电感量 (µH) 20
MAX Primary DCR (Ω) 0.27
MAX Secondary DCR (Ω) 0.095
绕组匝数比 1:0.59:0.88
Center Tap No
  产品编号 功率(W) 输出电压 1(V) 输入电压(V) 安装类型
1 RECOM | RBA-026-UB5S-R | TRANSFORMER, SMD
重点
5 24 SMD
2 RECOM | RBA-026-UB5S-CT | TRANSFORMER, SMD
即将推出
5 24 SMD

文件

标题 类型 日期
RBA-026.pdf Datasheet