RB/E 系列为非稳压型 DC/DC 转换器,采用标准 SIP7 封装。该系列旨在以低负载提供极高的效率、扩展的工作温度范围和低偏差(10% 至 100%)。适用于能源预算有限的应用和效率水平要求高的工业应用。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RB-0505S/E
| 1 | 隔离 | 5 | 5 | SIP7 |
|
| |||||
| 2 |
|
RB-0505S/EH
| 1 | 隔离 | 5 | 5 | SIP7 |
|
| |||||
| 3 |
|
RB-0505S/EHP
| 1 | 隔离 | 5 | 5 | SIP7 |
|
| |||||
| 4 |
|
RB-0505S/EP
| 1 | 隔离 | 5 | 5 | SIP7 |
|
| |||||
| 5 |
|
RB-1205S/E
| 1 | 隔离 | 12 | 5 | SIP7 |
|
| |||||
| 6 |
|
RB-1205S/EH
| 1 | 隔离 | 12 | 5 | SIP7 |
|
| |||||
| 7 |
|
RB-1205S/EHP
| 1 | 隔离 | 12 | 5 | SIP7 |
|
| |||||
| 8 |
|
RB-1205S/EP
| 1 | 隔离 | 12 | 5 | SIP7 |
|
| |||||
| 9 |
|
RB-2405S/E
| 1 | 隔离 | 24 | 5 | SIP7 |
|
| |||||
| 10 |
|
RB-2405S/EH
| 1 | 隔离 | 24 | 5 | SIP7 |
|
| |||||
| 11 |
|
RB-2405S/EHP
| 1 | 隔离 | 24 | 5 | SIP7 |
|
| |||||
| 12 |
|
RB-2405S/EP
| 1 | 隔离 | 24 | 5 | SIP7 |
|
| |||||
| 13 |
|
RB-3.305S/E
| 1 | 隔离 | 3.3 | 5 | SIP7 |
|
| |||||
| 14 |
|
RB-3.305S/EH
| 1 | 隔离 | 3.3 | 5 | SIP7 |
|
| |||||
| 15 |
|
RB-3.305S/EHP
| 1 | 隔离 | 3.3 | 5 | SIP7 |
|
| |||||
| 16 |
|
RB-3.305S/EP
| 1 | 隔离 | 3.3 | 5 | SIP7 |
|
|
| 特性 | RB/E |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 1 |
| 隔离 | 隔离 |
| 主输出电压(V) | 5 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 200 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP7 |
| 长度 (mm) | 19.6 |
| 宽度 (mm) | 6 |
| 高度 (mm) | 10.2 |
| 认证 | EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
| 指令 | RoHS 2 (6/6) |
| 包装类型 | 管装 |
| 输出类型 | 非稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RB-0505S/E
| 1 | 5 | 5 | THT |
| ||
| 2 |
|
RB-0505S/EH
| 1 | 5 | 5 | THT |
| ||
| 3 |
|
RB-0505S/EHP
| 1 | 5 | 5 | THT |
| ||
| 4 |
|
RB-0505S/EP
| 1 | 5 | 5 | THT |
| ||
| 5 |
|
RB-1205S/E
| 1 | 5 | 12 | THT |
| ||
| 6 |
|
RB-1205S/EH
| 1 | 5 | 12 | THT |
| ||
| 7 |
|
RB-1205S/EHP
| 1 | 5 | 12 | THT |
| ||
| 8 |
|
RB-1205S/EP
| 1 | 5 | 12 | THT |
| ||
| 9 |
|
RB-2405S/E
| 1 | 5 | 24 | THT |
| ||
| 10 |
|
RB-2405S/EH
| 1 | 5 | 24 | THT |
| ||
| 11 |
|
RB-2405S/EHP
| 1 | 5 | 24 | THT |
| ||
| 12 |
|
RB-2405S/EP
| 1 | 5 | 24 | THT |
| ||
| 13 |
|
RB-3.305S/E
| 1 | 5 | 3.3 | THT |
| ||
| 14 |
|
RB-3.305S/EH
| 1 | 5 | 3.3 | THT |
| ||
| 15 |
|
RB-3.305S/EHP
| 1 | 5 | 3.3 | THT |
| ||
| 16 |
|
RB-3.305S/EP
| 1 | 5 | 3.3 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RB_E.pdf | Datasheet |