The RACM240S-K power supplies with the highest power density deliver 330 watts of peak power to feed dynamic loads and up to 240 watts output power under moderate system airflow of just 1m/s, or up to 170 watts in still ambient air. These AC/DC modules with a global input range of 85-305Vac as versions in a closed housing or in an open design for fixing on 2”x4” mounting base are designed for a wide temperature range of -40° to 85°C. Built-in filters according to EN55032 “B” interference suppression for easy system integration without external filtering efforts and approval requirements according to
OVC III overvoltage category under industrial and household or according to 2MOPP under medical safety standards in BF environments, meet a very wide range of applications and providing the highest criteria of energy efficiency of more than 90% from loads of 40W.
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 输出电流 1 (mA) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACM240-12SK/277/ENC
即将推出
| 240 | 隔离 | 85 - 305 | 10.8 ‐ 13.2 | 20000 | 封闭式 2"x4" |
|
| |||||
| 2 |
|
RACM240-12SK/277/OF
即将推出
| 240 | 隔离 | 85 - 305 | 10.8 ‐ 13.2 | 20000 | 开放式 2"x4" |
|
| |||||
| 3 |
|
RACM240-12SK/277/SI/ENC
即将推出
| 240 | 隔离 | 85 - 305 | 10.8 ‐ 13.2 | 20000 | 封闭式 2"x4" |
|
| |||||
| 4 |
|
RACM240-12SK/277/SI/OF
即将推出
| 240 | 隔离 | 85 - 305 | 10.8 ‐ 13.2 | 20000 | 开放式 2"x4" |
|
| |||||
| 5 |
|
RACM240-15SK/277/ENC
即将推出
| 240 | 隔离 | 85 - 305 | 13.5 ‐ 16.5 | 16000 | 封闭式 2"x4" |
|
| |||||
| 6 |
|
RACM240-15SK/277/OF
即将推出
| 240 | 隔离 | 85 - 305 | 13.5 ‐ 16.5 | 16000 | 开放式 2"x4" |
|
| |||||
| 7 |
|
RACM240-15SK/277/SI/ENC
即将推出
| 240 | 隔离 | 85 - 305 | 13.5 ‐ 16.5 | 16000 | 封闭式 2"x4" |
|
| |||||
| 8 |
|
RACM240-15SK/277/SI/OF
即将推出
| 240 | 隔离 | 85 - 305 | 13.5 ‐ 16.5 | 16000 | 开放式 2"x4" |
|
| |||||
| 9 |
|
RACM240-24SK/277/ENC
即将推出
| 240 | 隔离 | 85 - 305 | 21.6 ‐ 26.4 | 10000 | 封闭式 2"x4" |
|
| |||||
| 10 |
|
RACM240-24SK/277/OF
即将推出
| 240 | 隔离 | 85 - 305 | 21.6 ‐ 26.4 | 10000 | 开放式 2"x4" |
|
| |||||
| 11 |
|
RACM240-24SK/277/SI/ENC
即将推出
| 240 | 隔离 | 85 - 305 | 21.6 ‐ 26.4 | 10000 | 封闭式 2"x4" |
|
| |||||
| 12 |
|
RACM240-24SK/277/SI/OF
即将推出
| 240 | 隔离 | 85 - 305 | 21.6 ‐ 26.4 | 10000 | 开放式 2"x4" |
|
| |||||
| 13 |
|
RACM240-36SK/277/ENC
即将推出
| 240 | 隔离 | 85 - 305 | 32.4 ‐ 39.6 | 6670 | 封闭式 2"x4" |
|
| |||||
| 14 |
|
RACM240-36SK/277/OF
即将推出
| 240 | 隔离 | 85 - 305 | 32.4 ‐ 39.6 | 6670 | 开放式 2"x4" |
|
| |||||
| 15 |
|
RACM240-36SK/277/SI/ENC
即将推出
| 240 | 隔离 | 85 - 305 | 32.4 ‐ 39.6 | 6670 | 封闭式 2"x4" |
|
| |||||
| 16 |
|
RACM240-36SK/277/SI/OF
即将推出
| 240 | 隔离 | 85 - 305 | 32.4 ‐ 39.6 | 6670 | 开放式 2"x4" |
|
| |||||
| 17 |
|
RACM240-48SK/277/ENC
即将推出
| 240 | 隔离 | 85 - 305 | 43.2 ‐ 52.8 | 5000 | 封闭式 2"x4" |
|
| |||||
| 18 |
|
RACM240-48SK/277/OF
即将推出
| 240 | 隔离 | 85 - 305 | 43.2 ‐ 52.8 | 5000 | 开放式 2"x4" |
|
| |||||
| 19 |
|
RACM240-48SK/277/SI/ENC
即将推出
| 240 | 隔离 | 85 - 305 | 43.2 ‐ 52.8 | 5000 | 封闭式 2"x4" |
|
| |||||
| 20 |
|
RACM240-48SK/277/SI/OF
即将推出
| 240 | 隔离 | 85 - 305 | 43.2 ‐ 52.8 | 5000 | 开放式 2"x4" |
|
| |||||
| 21 |
|
RACM240-54SK/277/ENC
即将推出
| 240 | 隔离 | 85 - 305 | 48.6 ‐ 59.4 | 4440 | 封闭式 2"x4" |
|
| |||||
| 22 |
|
RACM240-54SK/277/OF
即将推出
| 240 | 隔离 | 85 - 305 | 48.6 ‐ 59.4 | 4440 | 开放式 2"x4" |
|
| |||||
| 23 |
|
RACM240-54SK/277/SI/ENC
即将推出
| 240 | 隔离 | 85 - 305 | 48.6 ‐ 59.4 | 4440 | 封闭式 2"x4" |
|
| |||||
| 24 |
|
RACM240-54SK/277/SI/OF
即将推出
| 240 | 隔离 | 85 - 305 | 48.6 ‐ 59.4 | 4440 | 开放式 2"x4" |
|
|
| 特性 | RACM240-K |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| 功率(W) | 240 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 85 - 305 |
| 输出路数 | 单路 |
| 隔离电压 (kV) | 4.2 |
| 安装类型 | 连接器 |
| 长度 (mm) | 122.6 |
| 认证 | CB, CE, EN 55032, EN 60335-1, EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 62368-1, UL 60601-1, UL 62368-1 |
| 保护功能 | OCP, OTP, OVP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | +/-10% |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 卷盘 |
| 输出类型 | 稳压 |
| MIN Storage Temperature (°C) | -40 |
| MAX Storage Temperature (°C) | 90 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACM240-12SK/277/ENC
即将推出
| 240 | 12 | 85 - 305 | 连接器 |
| ||
| 2 |
|
RACM240-12SK/277/OF
即将推出
| 240 | 12 | 85 - 305 | 连接器 |
| ||
| 3 |
|
RACM240-12SK/277/SI/ENC
即将推出
| 240 | 12 | 85 - 305 | 连接器 |
| ||
| 4 |
|
RACM240-12SK/277/SI/OF
即将推出
| 240 | 12 | 85 - 305 | 连接器 |
| ||
| 5 |
|
RACM240-15SK/277/ENC
即将推出
| 240 | 15 | 85 - 305 | 连接器 |
| ||
| 6 |
|
RACM240-15SK/277/OF
即将推出
| 240 | 15 | 85 - 305 | 连接器 |
| ||
| 7 |
|
RACM240-15SK/277/SI/ENC
即将推出
| 240 | 15 | 85 - 305 | 连接器 |
| ||
| 8 |
|
RACM240-15SK/277/SI/OF
即将推出
| 240 | 15 | 85 - 305 | 连接器 |
| ||
| 9 |
|
RACM240-24SK/277/ENC
即将推出
| 240 | 24 | 85 - 305 | 连接器 |
| ||
| 10 |
|
RACM240-24SK/277/OF
即将推出
| 240 | 24 | 85 - 305 | 连接器 |
| ||
| 11 |
|
RACM240-24SK/277/SI/ENC
即将推出
| 240 | 24 | 85 - 305 | 连接器 |
| ||
| 12 |
|
RACM240-24SK/277/SI/OF
即将推出
| 240 | 24 | 85 - 305 | 连接器 |
| ||
| 13 |
|
RACM240-36SK/277/ENC
即将推出
| 240 | 36 | 85 - 305 | 连接器 |
| ||
| 14 |
|
RACM240-36SK/277/OF
即将推出
| 240 | 36 | 85 - 305 | 连接器 |
| ||
| 15 |
|
RACM240-36SK/277/SI/ENC
即将推出
| 240 | 36 | 85 - 305 | 连接器 |
| ||
| 16 |
|
RACM240-36SK/277/SI/OF
即将推出
| 240 | 36 | 85 - 305 | 连接器 |
| ||
| 17 |
|
RACM240-48SK/277/ENC
即将推出
| 240 | 48 | 85 - 305 | 连接器 |
| ||
| 18 |
|
RACM240-48SK/277/OF
即将推出
| 240 | 48 | 85 - 305 | 连接器 |
| ||
| 19 |
|
RACM240-48SK/277/SI/ENC
即将推出
| 240 | 48 | 85 - 305 | 连接器 |
| ||
| 20 |
|
RACM240-48SK/277/SI/OF
即将推出
| 240 | 48 | 85 - 305 | 连接器 |
| ||
| 21 |
|
RACM240-54SK/277/ENC
即将推出
| 240 | 54 | 85 - 305 | 连接器 |
| ||
| 22 |
|
RACM240-54SK/277/OF
即将推出
| 240 | 54 | 85 - 305 | 连接器 |
| ||
| 23 |
|
RACM240-54SK/277/SI/ENC
即将推出
| 240 | 54 | 85 - 305 | 连接器 |
| ||
| 24 |
|
RACM240-54SK/277/SI/OF
即将推出
| 240 | 54 | 85 - 305 | 连接器 |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RACM240-K.pdf | Datasheet | |
| RACM240-K_ENC_installation_guide.pdf | Installation | 2026-11-3 |
| RACM240-K_OF_installation_guide.pdf | Installation | 2026-11-3 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 医疗级 AC/DC 转换器 - RACM 系列 | Podcast | 2020-4-3 |