RAC20E-K/277 为经济型“E-K”系列的紧凑型 20 W AC/DC 模块,旨在满足物联网、ITE 和工业市场各种设备的通用要求。这些封装电源具有 4 kVac 隔离和 OVCIII 过电压类别,以及 100-277 VAC 的标称输入电压。在 OVC II 使用过程时,额定工作海拔高度最高可达 5000 米。对于浮动输出配置中的 EMC 兼容性,无需任何外部元件即可满足 EN55032“B”级的限制要求。输出具有过流和短路保护,并通过内部保险丝提供输入保护。所有这些特性使该产品成为行业中总拥有成本最低、最易于集成的模块化电源解决方案之一。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 输出电流 1 (mA) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RAC20E-05SK/277
重点
| 20 | 隔离 | 85 - 305 | 5 | 4000 | 2"x1" |
|
| |||||
| 2 |
|
RAC20E-12SK/277
重点
| 20 | 隔离 | 85 - 305 | 12 | 1667 | 2"x1" |
|
| |||||
| 3 |
|
RAC20E-24SK/277
重点
| 20 | 隔离 | 85 - 305 | 24 | 833 | 2"x1" |
|
|
| 特性 | RAC20E-K/277 |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| 功率(W) | 20 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 85 - 305 |
| 输出路数 | 单路 |
| 隔离电压 (kV) | 4.2 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 2"x1" |
| 长度 (mm) | 52.7 |
| 宽度 (mm) | 27.6 |
| 高度 (mm) | 23 |
| 认证 | CB, CE, EN 55032, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 保护功能 | OLP, OVP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RAC20E-05SK/277
重点
| 20 | 5 | 85 - 305 | THT |
| ||
| 2 |
|
RAC20E-12SK/277
重点
| 20 | 12 | 85 - 305 | THT |
| ||
| 3 |
|
RAC20E-24SK/277
重点
| 20 | 24 | 85 - 305 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RAC20E-K_277.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 符合OVC III的2“x 1“20W AC/DC转换器 | Official Press Release | 2022-3-23 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Cost-effective, high-quality 3W-20W AC/DC Converters | Datasheet Preview | Video | 2021-6-15 |