RAC10E-K 系列为经济型 PCB 安装 AC/DC 模块,采用超紧凑型 1.8”x1” 封装,具有从 85 至 305 Vac 的宽输入工作范围,并已获得工业、自动驾驶汽车 (AV) 和 ITE 以及家用标准的国际安全认证。这些电源模块经过过电压类别 OVC III 环境认证,可以在 -40°C 至 +90°C 的温度范围内工作,工作海拔高度最高可达 5000 米,并提供全面的单路输出保护,无需任何外部元件即可符合 EMC B 级标准。
产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 输出电流 1 (mA) | 封装类型 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
RAC10E-05SK/277
重点
| 10.0 | 隔离 | 85.0 - 305.0 | 5 | 2000.0 | 1.8"x1" |
| |||||||
2 |
RAC10E-12SK/277
重点
| 10.0 | 隔离 | 85.0 - 305.0 | 12 | 833.0 | 1.8"x1" |
| |||||||
3 |
RAC10E-15SK/277
重点
| 10.0 | 隔离 | 85.0 - 305.0 | 15 | 666.0 | 1.8"x1" |
| |||||||
4 |
RAC10E-24SK/277
重点
| 10.0 | 隔离 | 85.0 - 305.0 | 24 | 416.0 | 1.8"x1" |
| |||||||
5 |
RAC10E-3.3SK/277
重点
| 10.0 | 隔离 | 85.0 - 305.0 | 3.3 | 2500.0 | 1.8"x1" |
|
特性 | RAC10E-K/277 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
功率(W) | 10.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 85.0 - 305.0 |
输出路数 | 单路 |
隔离电压 (kV) | 4.0 |
安装类型 | THT |
封装类型 | 1.8"x1" |
长度 (mm) | 45.7 |
宽度 (mm) | 25.4 |
高度 (mm) | 21.5 |
认证 | CB, CE, EN 55032, EN 60601-1-2, EN 62368-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 65.0 |
保护功能 | OCP, OVP, SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
RAC10E-05SK/277
重点
| 10.0 | 5.0 | 85.0 - 305.0 | THT |
| |||
2 |
RAC10E-12SK/277
重点
| 10.0 | 12.0 | 85.0 - 305.0 | THT |
| |||
3 |
RAC10E-15SK/277
重点
| 10.0 | 15.0 | 85.0 - 305.0 | THT |
| |||
4 |
RAC10E-24SK/277
重点
| 10.0 | 24.0 | 85.0 - 305.0 | THT |
| |||
5 |
RAC10E-3.3SK/277
重点
| 10.0 | 3.3 | 85.0 - 305.0 | THT |
|
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RAC10E-K_277.pdf | Datasheet |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
1.8“x 1“紧凑型10W AC/DC电源 | Official Press Release | 2022-3-16 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RECOM RAC10E-K/277 | Youtube Video | 2022-10-25 |
Cost-effective, high-quality 3W-20W AC/DC Converters | Datasheet Preview | Video | 2021-6-15 |