这款紧凑型 UL 认证 AC/DC 开关电源模块采用 PCB 安装、螺丝端子连接或 DIN 导轨安装。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 输出电流 1 (mA) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RAC05-05SB
生命周期结束
| 5 | 隔离 | 90 - 264 | 5 | 1000 | 标准 |
|
| |||||
| 2 |
|
RAC05-05SB-ST
生命周期结束
| 5 | 隔离 | 90 - 264 | 5 | 1000 | 标准 |
|
| |||||
| 3 |
|
RAC05-12SB
生命周期结束
| 5 | 隔离 | 90 - 264 | 12 | 420 | 标准 |
|
| |||||
| 4 |
|
RAC05-12SB-ST
生命周期结束
| 5 | 隔离 | 90 - 264 | 12 | 420 | 标准 |
|
| |||||
| 5 |
|
RAC05-15SB
生命周期结束
| 5 | 隔离 | 90 - 264 | 15 | 333 | 标准 |
|
| |||||
| 6 |
|
RAC05-15SB-ST
生命周期结束
| 5 | 隔离 | 90 - 264 | 15 | 333 | 标准 |
|
| |||||
| 7 |
|
RAC05-24SB
生命周期结束
| 5 | 隔离 | 90 - 264 | 24 | 417 | 标准 |
|
| |||||
| 8 |
|
RAC05-24SB-ST
生命周期结束
| 5 | 隔离 | 90 - 264 | 24 | 417 | 标准 |
|
| |||||
| 9 |
|
RAC05-3.3SB
生命周期结束
| 5 | 隔离 | 90 - 264 | 3.3 | 1250 | 标准 |
|
| |||||
| 10 |
|
RAC05-3.3SB-ST
生命周期结束
| 5 | 隔离 | 90 - 264 | 3.3 | 1250 | 标准 |
|
|
| 特性 | RAC05-B |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| 功率(W) | 5 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 90 - 264 |
| 输出路数 | 单路 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 封装类型 | 标准 |
| 长度 (mm) | 50.8 |
| 宽度 (mm) | 25.4 |
| 高度 (mm) | 15.16 |
| 保护功能 | SCP |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RAC05-B.pdf | Datasheet |