RAC04 系列是一款超紧凑型通用输入 AC/DC 电源模块,采用 PCB 安装。它具有超低空载功耗,提供短路、过载和输出过电压保护,并内置 EMC B 级滤波器。高输入电压型号(后缀 /277)还适用于高达 305 VAC 或 430 VDC 的输入电压。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 输出电流 1 (mA) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RAC04-0512DA
生命周期结束
| 4 | 隔离 | 90 - 264 | 5 / 12 | 标准 |
|
| ||||||
| 2 |
|
RAC04-0512DA/277
生命周期结束
| 4 | 隔离 | 90 - 305 | 5 / 12 | 标准 |
|
| ||||||
| 3 |
|
RAC04-05SA
NRND
| 4 | 隔离 | 90 - 264 | 5 | 800 | 标准 |
|
| |||||
| 4 |
|
RAC04-05SA/277
NRND
| 4 | 隔离 | 90 - 305 | 5 | 800 | 标准 |
|
| |||||
| 5 |
|
RAC04-09SA
生命周期结束
| 4 | 隔离 | 90 - 264 | 9 | 444 | 标准 |
|
| |||||
| 6 |
|
RAC04-09SA/277
生命周期结束
| 4 | 隔离 | 90 - 305 | 9 | 444 | 标准 |
|
| |||||
| 7 |
|
RAC04-12SA
NRND
| 4 | 隔离 | 90 - 264 | 12 | 333 | 标准 |
|
| |||||
| 8 |
|
RAC04-12SA/277
NRND
| 4 | 隔离 | 90 - 305 | 12 | 333 | 标准 |
|
| |||||
| 9 |
|
RAC04-15SA
生命周期结束
| 4 | 隔离 | 90 - 264 | 15 | 267 | 标准 |
|
| |||||
| 10 |
|
RAC04-15SA/277
生命周期结束
| 4 | 隔离 | 90 - 305 | 15 | 267 | 标准 |
|
| |||||
| 11 |
|
RAC04-24SA
NRND
| 4 | 隔离 | 90 - 264 | 24 | 167 | 标准 |
|
| |||||
| 12 |
|
RAC04-24SA/277
生命周期结束
| 4 | 隔离 | 90 - 305 | 24 | 167 | 标准 |
|
| |||||
| 13 |
|
RAC04-3.3SA
生命周期结束
| 4 | 隔离 | 90 - 264 | 3.3 | 1200 | 标准 |
|
| |||||
| 14 |
|
RAC04-3.3SA/277
生命周期结束
| 4 | 隔离 | 90 - 305 | 3.3 | 1200 | 标准 |
|
|
| 特性 | RAC04-A |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| 功率(W) | 4 |
| 隔离 | 隔离 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 标准 |
| 长度 (mm) | 36.7 |
| 宽度 (mm) | 27.2 |
| 高度 (mm) | 17.1 |
| 保护功能 | SCP |
| 指令 | RoHS 2 (6/6) |
| 包装类型 | 纸板盒 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RAC04-05SA
NRND
| 4 | 5 | 90 - 264 | THT |
| ||
| 2 |
|
RAC04-05SA/277
NRND
| 4 | 5 | 90 - 305 | THT |
| ||
| 3 |
|
RAC04-12SA
NRND
| 4 | 12 | 90 - 264 | THT |
| ||
| 4 |
|
RAC04-12SA/277
NRND
| 4 | 12 | 90 - 305 | THT |
| ||
| 5 |
|
RAC04-24SA
NRND
| 4 | 24 | 90 - 264 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RAC04-A.pdf | Datasheet |