RAC02E-K/277 AC/DC 转换器系列经济高效,输入电压范围为标称 100 VAC 至增强 277 VAC,可以提供 2 W 全输出功率以及 3.3 V 至 24 VDC 的严格稳压输出。这些薄型封装印刷安装模块采用工业标准引脚排列,可在 -40°C 至 +80°C 的工作温度范围内提供全输出功率,经认证可在高达 +90°C 的空气环境下工作,但输出功率会降至 1.2 W。该系列的 AC/DC 模块已获得工业、家用、信息技术设备 (ITE) 等国际安全认证,采用 4 kVAC 的输入至输出隔离,适用于自动化控制、工业 4.0、物联网等全球应用。由于该模块具有 LPS(有限电源)和浮动输出的增强 II 级安装额定值,以及无需外部元件就可以满足 EMC B 级合规要求的显著裕度,所以成为行业中最易于使用、最通用的电源模块。
产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 输出电流 1 (mA) | 封装类型 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
RAC02E-05SK/277
重点
| 2.0 | 隔离 | 85.0 - 305.0 | 5 | 400.0 | 1.35"x0.88" |
| ||||||
2 |
![]() |
RAC02E-12SK/277
重点
| 2.0 | 隔离 | 85.0 - 305.0 | 12 | 167.0 | 1.35"x0.88" |
| ||||||
3 |
![]() |
RAC02E-15SK/277
重点
| 2.0 | 隔离 | 85.0 - 305.0 | 15 | 133.0 | 1.35"x0.88" |
| ||||||
4 |
![]() |
RAC02E-24SK/277
重点
| 2.0 | 隔离 | 85.0 - 305.0 | 24 | 83.0 | 1.35"x0.88" |
| ||||||
5 |
![]() |
RAC02E-3.3SK/277
重点
| 2.0 | 隔离 | 85.0 - 305.0 | 3.3 | 600.0 | 1.35"x0.88" |
|
特性 | RAC02E-K/277 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
功率(W) | 2.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 85.0 - 305.0 |
输出路数 | 单路 |
隔离电压 (kV) | 4.0 |
安装类型 | THT |
封装类型 | 1.35"x0.88" |
长度 (mm) | 33.7 |
宽度 (mm) | 22.2 |
高度 (mm) | 15.4 |
认证 | CB, CE, EN 55022, EN 55024, EN 55032, EN 60335-1, EN 60601-1-2, EN 62368-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
保护功能 | OCP, OVP, SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
RAC02E-05SK/277
重点
| 2.0 | 5.0 | 85.0 - 305.0 | THT |
| ||
2 |
![]() |
RAC02E-12SK/277
重点
| 2.0 | 12.0 | 85.0 - 305.0 | THT |
| ||
3 |
![]() |
RAC02E-15SK/277
重点
| 2.0 | 15.0 | 85.0 - 305.0 | THT |
| ||
4 |
![]() |
RAC02E-24SK/277
重点
| 2.0 | 24.0 | 85.0 - 305.0 | THT |
| ||
5 |
![]() |
RAC02E-3.3SK/277
重点
| 2.0 | 3.3 | 85.0 - 305.0 | THT |
|
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RAC02E-K_277.pdf | Datasheet |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Official Press Release | 2021-1-12 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Video | 2021-6-15 |
| Video | 2021-6-15 |
| Youtube Video | 2021-5-11 |